240006 SDAINLM140(110V50HZ,120V60HZ)

Delivery program

Assortiment
Schakelaarcombinaties
Toepassing
Schakelaarcombinaties voor de motorstart in sterdriehoek
Gebruikscategorie
AC-3: kooiankermotor: aanlopen, uitschakelen tijdens draaien
Aanwijzingen
Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Beschrijving
Schakelfrequentie: max. 30 starts/uur
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]
AC-3380 V 400 V [Ie]
140 A
max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
37 kW
AC-3380 V 400 V [P]
75 kW
AC-3500 V [P]
90 kW
AC-3660 V 690 V [P]
90 kW
max. omschakeltijd
< 20 s
Bedieningsspanning
110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
Stroomtype AC/DC
wisselstroombekrachtiging
componenten van de combinatie
netschakelaar Q11
+ DILM150-XHI11
DILM80 type
driehoekschakelaar Q15
+ DILM150-XHI31
DILM80 type
sterschakelaar Q13
+ DILM150-XHI11
DILM50 type
tijdrelais K1
ETR4-51 type

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
140 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
7.9 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
23.8 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
13.6 W
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Magneetschakelaarcombinatie (EC000010)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Beveiligingscombinatie (ecl@ss13-27-37-10-09 [AGZ572019])
Functie
Ster-driehoek magneetschakelaar
Draagrailmontage mogelijk
No
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
110 - 110 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
120 - 120 V
Nom. stuurspanning bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
9
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Spanningstype van de bedrijfsspanning
AC
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
230 - 690 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
230 - 690 V
Bedrijfsspanning bij DC
0 - 0 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
140 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
140 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
75 kW
Nom. vermogen NEMA
0 kW
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
1
Aantal hulpcontacten als maakcontact
1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Schroefaansluiting
Beschermingsgraad (IP)
IP00
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Breedte
308 mm
Hoogte
314 mm
Diepte
183 mm