240006 SDAINLM140(110V50HZ,120V60HZ)

Leveringsprogram

Sortiment
Kontaktorkombinasjoner
Applikasjon
Kontaktorkombinasjoner for motorstarter i stjerne-trekant
Brukskategori
NAC-3: Normale AC-induksjonsmotorer: start, utkobling under drift
Merknader
Passer også til motorer med virkningsgradsklasse IE3.
Beskrivelse
Bryterhyppighet: maks. 30 starter/time
Nominell strøm [Ie]
AC-3380 V 400 V [Ie]
140 A
maks. motorspesifikasjon for vekselstrømsmotorer 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
37 kW
AC-3380 V 400 V [P]
75 kW
AC-3500 V [P]
90 kW
AC-3660 V 690 V [P]
90 kW
Maks. omkoblingstid
< 20 s
Aktiveringsspenning
110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
Strømtype AC/DC
AC-Styring
Enkeltkomponenter i kombinasjonen
Nettkontaktor Q11
+ DILM150-XHI11
DILM80 Delenr.
Deltakontaktor Q15
+ DILM150-XHI31
DILM80 Delenr.
Stjernekontaktor Q13
+ DILM150-XHI11
DILM50 Delenr.
Tidsrelé K1
ETR4-51 Delenr.

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
140 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
7.9 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
23.8 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
13.6 W
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Kontaktorkombinasjoner (Y/ D vender) (EC000010)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Combination of contactor (ecl@ss13-27-37-10-09 [AGZ572019])
Funksjon
Stjerne-trekantvender
Skinnemontering er mulig
No
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
110 - 110
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
120 - 120
Nominell matespenning ved DC
0 - 0
Spenningstype for betjening
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
9
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Type driftspenning
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz
230 - 690
Driftspenning ved AC 60 Hz
230 - 690
Driftspenning ved DC
0 - 0
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
140
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
140
Nominell effekt ved AC-3, 400V
75
Nominell driftseffekt NEMA
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne
1
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Bredde
308
Høyde
314
Dybde
183