240006 SDAINLM140(110V50HZ,120V60HZ)

Lieferprogramm

Sortiment
Schützkombinationen
Applikation
Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck
Gebrauchskategorie
AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes
Hinweis
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Beschreibung
Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
AC-3380 V 400 V [Ie]
140 A
max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
37 kW
AC-3380 V 400 V [P]
75 kW
AC-3500 V [P]
90 kW
AC-3660 V 690 V [P]
90 kW
max. Umschaltzeit
< 20 s
Betätigungsspannung
110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
Stromart AC/DC
Wechselstrombetätigung
Einzelkomponenten der Kombination
Netzschütz Q11
+ DILM150-XHI11
DILM80 Typ
Dreieckschütz Q15
+ DILM150-XHI31
DILM80 Typ
Sternschütz Q13
+ DILM150-XHI11
DILM50 Typ
Zeitrelais K1
ETR4-51 Typ

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
140 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
7.9 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
23.8 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
13.6 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Schützkombination (EC000010)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Schütz (NS) / Schützkombination (ecl@ss13-27-37-10-09 [AGZ572019])
Funktion
Stern-Dreieck-Schütz
Tragschienenmontage möglich
No
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
110 - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
120 - 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
9
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Spannungsart der Betriebsspannung
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz
230 - 690 V
Betriebsspannung DC
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V
140 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
140 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA
0 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis
Schraubanschluss
Schutzart (IP)
IP00
Schutzart (NEMA)
sonstige
Breite
308 mm
Höhe
314 mm
Tiefe
183 mm