240006 SDAINLM140(110V50HZ,120V60HZ)

Dodavatelský program

Sortiment
Kombinace stykačů
Aplikace
Kombinace stykačů pro spouštění motorů ve hvězdě-trojúhelníku
Kategorie užití
AC-3: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, vypínání během chodu
poznámka
Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3.
Popis
Četnost spínání: max. 30 rozběhů za hodinu
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]
AC-3380 V 400 V [Ie]
140 A
Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
37 kW
AC-3380 V 400 V [P]
75 kW
AC-3500 V [P]
90 kW
AC-3660 V 690 V [P]
90 kW
Max. doba přepnutí
< 20 s
Ovládací napětí
110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
Druh proudu AC/DC
AC ovládání
Jednotlivé komponenty kombinace
Síťový stykač Q11
+ DILM150-XHI11
DILM80 Typ
Stykač pro spínání do trojúhelníku Q15
+ DILM150-XHI31
DILM80 Typ
Stykač pro spínání do hvězdy Q13
+ DILM150-XHI11
DILM50 Typ
Časové relé K1
ETR4-51 Typ

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
140 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
7.9 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
23.8 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
13.6 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Combination of contactors (EC000010)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Combination of contactor (ecl@ss13-27-37-10-09 [AGZ572019])
Function
Star-delta contactor
Rail mounting possible
No
Rated control supply voltage AC 50 Hz
110 - 110 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz
120 - 120 V
Rated control supply voltage DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of normally open contacts as main contact
9
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Voltage type (operating voltage)
AC
Operating voltage AC 50 Hz
230 - 690 V
Operating voltage AC 60 Hz
230 - 690 V
Operating voltage DC
0 - 0 V
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
140 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
140 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
75 kW
Rated operation power NEMA
0 kW
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
1
Number of auxiliary contacts as normally open contact
1
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Type of electrical connection for auxiliary- and control current circuit
Screw connection
Degree of protection (IP)
IP00
Degree of protection (NEMA)
Other
Width
308 mm
Height
314 mm
Depth
183 mm