Leveringsprogram

Sortiment
Kontaktorer
Applikasjon
Kontaktorer for motorer
Undersortiment
Kontaktorer inntil 170 A, 3-polet
Brukskategori
AC-4: Normale AC induksjonsmotorer: start, motstrømsbremsing, reversering, rykkvis kjøring
AC-3/AC-3e: Normale AC-induksjonsmotorer: Starte, slå av mens de er i gang
AC-1: Ikke-induktiv eller svakt induktiv last, motstandsovner
Merknader
Passer også til motorer med virkningsgradsklasse IE3.
Tilkoblingsteknikk
Fjærtrekklemmer
Beskrivelse
Fjærtrekklemmer på tilkoblingene for hjelpe- og styrekretsklemmer
Poler
3-polet
Nominell strøm
AC-3Merknader
Også testet i henhold til AC-3e.
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur (åpen).
AC-3380 V 400 V [Ie]
150 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
190 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
144 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
400 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
360 A
maks. motorspesifikasjon for vekselstrømsmotorer 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
48 kW
AC-3380 V 400 V [P]
75 kW
AC-3660 V 690 V [P]
96 kW
AC-4220 V 230 V [P]
20 kW
AC-4380 V 400 V [P]
33 kW
AC-4660 V 690 V [P]
48 kW
kan kombineres med hjelpekontakt
DILM1000-XHIC…
DILM150-XHIC(V)…
Aktiveringsspenning
RDC 24: 24 - 27 V DC
Strømtype AC/DC
Likestrømsdrift
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Merknader
Integrert beskyttelseskobling i styringselektronikken
Hovedstrømtilkoblinger med skrueklemmer.
Tilkoblinger for hjelpestrøm og spoler i fjærtrekkoblingsteknikk.
Koblingselementer etter EN 50012.
Størrelse
4

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Levetid, mekaniskDC styring [Bryteroperasjoner]
6.4 x 106
Bryterhyppighet, mekansikLikestrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
3600
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +60 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - 80 °C
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
7 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
5 g
Mekanisk støtmotstand (IEC/EN 60068-2-27) ved benkmonteringHalvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
10 g
Mekanisk støtmotstand (IEC/EN 60068-2-27) ved benkmonteringHalvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
7 g
Mekanisk støtmotstand (IEC/EN 60068-2-27) ved benkmonteringHalvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
5 g
Kapslingsklasse
IP00
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Monteringshøyde
maks. 2000 m
VektDC styring
2.27 kg
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelfintrådet med klemring
2 x (10 - 70)
1 x (10 - 95) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelflertrådet
2 x (16 - 70)
1 x (16 - 95) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelFast eller flertrådet
enkelt 8 ... 3/0, dobbel 8 ... 2/0 AWG
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelBånd [Antall segmenter x bredde x tykkelse ]
2 x (6 x 16 x 0.8) mm
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelAvisoleringslengde
24 mm
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelKlemmeskrue
M10
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelTiltrekkingsmoment
14 Nm
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelverktøySekskantnøkkel [SW]
5 mm
Fjærbelastet klemmeforbindelseKlemmekapasitet nettkabelentrådet
1 x (0.75 - 2.5) mm2
Fjærbelastet klemmeforbindelseKlemmekapasitet nettkabelfintrådet
1 x (0.75 - 2.5) mm2
Fjærbelastet klemmeforbindelseKlemmekapasitet nettkabelfintrådet med hylse
1 x (0.75 - 1.5) mm2
Fjærbelastet klemmeforbindelseKlemmekapasitet styrekretskabelFleksibel
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 2.5) mm2
Fjærbelastet klemmeforbindelseKlemmekapasitet styrekretskabelFleksibel med klemring
2 x (0.75 - 1.5)
1 x (0.75 - 1.5) mm2
Fjærbelastet klemmeforbindelseKlemmekapasitet styrekretskabelFast eller flertrådet
18 - 14 AWG
Fjærbelastet klemmeforbindelseKlemmekapasitet styrekretskabelAvisoleringslengde
10 mm
Fjærbelastet klemmeforbindelseverktøySkrutrekkerbladbredde
3.5 mm
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
8000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og kontakter
690 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
690 V AC
Tilkoblingskapasitet (pf. iht. IEC/EN 60947) [Opptil 690 V]
2100 A
Bryteevne 220 V 230 V
1500 A
Bryteevne 380 V 400 V
1500 A
Bryteevne 500 V
1500 A
Bryteevne 660 V 690 V
1200 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
250 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
250 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
250 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
250 A
Vekselspenning
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
190 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 50 °C [Ith =Ie]
180 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 55 °C [Ith =Ie]
170 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 60 °C [Ith =Ie]
160 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
144 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
400 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
360 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 HzMerknader
Også testet i henhold til AC-3e.
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur (åpen).
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
150 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
150 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
150 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
150 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
150 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
150 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
100 A
AC-3Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
48 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
52 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
75 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
91 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
95 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
110 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
96 kW
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
65 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
65 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
65 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
65 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
65 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
65 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
50 A
AC-4Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
20 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
22 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
33 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
39 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
41 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
47 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
48 kW
Likespenning
Nominell strøm Ie åpenDC-160 V [Ie]
160 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1110 V [Ie]
160 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1220 V [Ie]
90 A
Gjeldende varmetap
3-polet, ved Ith (60°)
36.5 W
Strømvarmetap ved Ie til AC-3/400 V
32.1 W
Impedans per pol
0.6 mΩ
Mekanisk drift
SpenningstoleranseDC styring [Tiltrekking]
0.7 - 1.2 x Uc
SpenningstoleranseAnvisning
Eksempel: US = 0,7 x Umin - 1.2 x Umaks / US = 0.7 x 24V - 1.2 x 27V DC
RDC 24 (Umin 24 V DC/Umax 27 V DC)
SpenningstoleranseDC styring [Utløser]
0.15 - 0.6 x Uc
SpenningstoleranseMerknader
minst jevn, tofaset brolikeretter eller trefase-likeretter
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USLikestrømdrevet [Opptak]
149 W
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USLikestrømdrevet [Tetning]
1.9 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerDC styringLukketidSluttforsinkelse
35 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerDC styringÅpningstidÅpningsforsinkelse
30 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)Lysbuetid
15 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)Tillatt reststrøm med aktivering av A1 - A2 ved elektronikk (med 0 signal).
≦ 1 mA
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Avgitt interferens
iht. EN 60947-1
Støysikkerhet
iht. EN 60947-1
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V
208 V
50 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase230 V
240 V
60 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase460 V
480 V
125 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase575 V
600 V
125 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase115 V
120 V
10 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase230 V
240 V
30 Hk
BrytekapasitetGenerell bruk
225 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. sikring
600 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks.. CB
600 A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (sikring)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks. sikring
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks.. CB
250 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (sikring)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. sikring
300/600 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks.. CB
350 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
160 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
160 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
160 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
160 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
160 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
160 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3-fase
540 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3-fase
90 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3-fase
540 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3-fase
90 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)LRA 480V 60Hz 3-fase
900 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)FLA 480V 60Hz 3-fase
150 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
30 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
92 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
40 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
104 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
75 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
96 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
100 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
99 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
150 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
10.7 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
32.1 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
1.9 W
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Kontaktor for vekselstrøm (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
0 - 0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
0 - 0
Nominell matespenning ved DC
24 - 27
Spenningstype for betjening
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Driftspenning ved AC 50 Hz
230 - 690
Driftspenning ved AC 60 Hz
230 - 690
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
190
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
150
Nominell effekt ved AC-3, 400V
75
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V
65
Driftseffekt ved AC-4, 400 V
33
Nominell driftseffekt NEMA
93
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
For rekkemontasje
No
Bredde
90
Høyde
170
Dybde
160

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No