239549 DILM115(RAC440)
контактор 115А, управляющее напряжение 380-440В (AC), категория применения AC-3, АС4
Alternate Catalog No.
XTCE115G00L
Силовой контактор, Применение: Силовой контактор для двигателей, Силовые контакторы до 170 A, 3-полюсн., Категория применения: AC-1: не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка, печи сопротивления, AC-3: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: запуск, отключение во время работы, AC-4: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, противотоковое торможение, реверсирование, режим старт-стоп, Техника присоединения: Винтовые клеммы, Примечание: Подходит также для двигателей класса эффективности IE3., Устройства, совместимые с IE3, обозначаются логотипом на упаковке., Полюсы: 3-полюсн., Расчетный рабочий ток AC-3 380 B 400 B: Ie= 115 A, Расчетный рабочий ток AC-1 обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц разомкнут при 40 °C: Ith =Ie= 160 A, в капсульном корпусе: Ith= 115 A, Расчетный рабочий ток AC-1 обычный термический ток, 1-полюсный разомкнут: Ith= 325 A, в капсульном корпусе: Ith= 285 A, максимальная расчетная эксплуатационная мощность трехфазных двигателей 50 - 60 Гц AC-3 220 B 230 B: P= 37 кВт, 380 B 400 B: P= 55 кВт, 660 B 690 B: P= 90 кВт, максимальная расчетная эксплуатационная мощность трехфазных двигателей 50 - 60 Гц AC-4 220 B 230 B: P= 17 кВт, 380 B 400 B: P= 28 кВт, 660 B 690 B: P= 43 кВт, комбинируется со вспомогательным контактом: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., указания: Коммутирующие элементы согласно EN 50012., Встроенная схема защиты электроники управления., Род тока: перем. ток/пост. ток: Питание перем. тока
Программа поставок
Ассортимент
Силовые контакторы
Применение
Силовой контактор для двигателей
Подассортимент
Силовые контакторы до 170 A, 3-полюсн.
Категория применения
AC-1: не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка, печи сопротивления
AC-3: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: запуск, отключение во время работы
AC-4: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, противотоковое торможение, реверсирование, режим старт-стоп
AC-3: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: запуск, отключение во время работы
AC-4: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, противотоковое торможение, реверсирование, режим старт-стоп
Примечание
Подходит также для двигателей класса эффективности IE3.
Устройства, совместимые с IE3, обозначаются логотипом на упаковке.
Устройства, совместимые с IE3, обозначаются логотипом на упаковке.
Техника присоединения
Винтовые клеммы
Полюсы
3-полюсн.
Расчетный рабочий ток
AC-3Примечание
При максимальной допустимой температуре окружающей среды (откр.)
AC-3380 B 400 B [Ie]
115 A
AC-1обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 40 °C [Ith =Ie]
160 A
AC-1обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцв капсульном корпусе [Ith]
115 A
AC-1обычный термический ток, 1-полюсныйразомкнут [Ith]
325 A
AC-1обычный термический ток, 1-полюсныйв капсульном корпусе [Ith]
285 A
максимальная расчетная эксплуатационная мощность трехфазных двигателей 50 - 60 Гц
AC-3220 B 230 B [P]
37 кВт
AC-3380 B 400 B [P]
55 кВт
AC-3660 B 690 B [P]
90 кВт
AC-4220 B 230 B [P]
17 кВт
AC-4380 B 400 B [P]
28 кВт
AC-4660 B 690 B [P]
43 кВт
указания
Коммутирующие элементы согласно EN 50012.
Встроенная схема защиты электроники управления.
Встроенная схема защиты электроники управления.
комбинируется со вспомогательным контактом
DILM150-XHI(V)…
DILM1000-XHI(V)…
DILM1000-XHI(V)…
Управляющее напряжение
RAC 440: 380 - 440 V 50/60 Hz
Род тока: перем. ток/пост. ток
Питание перем. тока
Подключение к SmartWire-DT
нет
Типоразмер
4
Технические характеристики
Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Механический срок службыРабота от перем. тока [Переключения]
10 x 106
Частота коммутаций, механическаяРабота от перем. тока [Переключения/ч]
3600
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +60 °C
Температура окружающей средыв капсульном корпусе
- 25 - 40 °C
Температура окружающей средыХранение
- 40 - 80 °C
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсЦепи главного токаЗамыкающие контакты
10 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсВспомогательные блок-контактыЗамыкающие контакты
7 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсВспомогательные блок-контактыРазмыкающие контакты
5 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) при настольном монтажеИмпульс полусинуса 10 мсЦепи главного токаЗамыкающие контакты
10 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) при настольном монтажеИмпульс полусинуса 10 мсВспомогательные блок-контактыЗамыкающие контакты
7 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) при настольном монтажеИмпульс полусинуса 10 мсВспомогательные блок-контактыРазмыкающие контакты
5 g
Класс защиты
IP00
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Высота установки
макс. 2000 M
ВесРабота от перем. тока
2.25 кг
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения соединения главного проводатонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (10 - 95)
2 x (10 - 70) мм2
2 x (10 - 70) мм2
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения соединения главного проводамногожильный
1 x (16 - 95)
2 x (16 - 70) мм2
2 x (16 - 70) мм2
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения соединения главного проводаОдно- или многожильный
одинарный 8…3/0, двойной 8…2/0 AWG
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения соединения главного проводаПлоский провод [Количество сегментов x ширина x толщина ]
2 x (6 x 16 x 0,8) мм
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения соединения главного проводаДлина зачистки
24 мм
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения соединения главного проводаСоединительный винт
M10
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения соединения главного проводаНачальный пусковой момент
14 Нм
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения соединения главного проводаИнструментывнутренний шестигранник [SW]
5 мм
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводоводножильный
1 x (0,75–4)
2 x (0,75–2,5) мм2
2 x (0,75–2,5) мм2
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовтонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (0,75–2,5)
2 x (0,75–2,5) мм2
2 x (0,75–2,5) мм2
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводоводно- или многожильные
18 - 14 AWG
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовДлина зачистки
10 мм
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовСоединительный винт
M3,5
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовНачальный пусковой момент
1,2 Нм
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовИнструментыОтвертка с профилем Pozidriv
2 Размер
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовИнструментыСтандартная отвёртка
0,8 x 5,5
1 x 6 мм
1 x 6 мм
Цепи главного тока
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
8000 В перем. тока
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
690 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140между катушкой и контактами
690 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140между контактами
690 В перем. тока
Включающая способность (cos ϕ по IEC/EN 60947) [до 690 В]
1610 A
Отключающая способность 220 B 230 B
1150 A
Отключающая способность 380 B 400 B
1150 A
Отключающая способность 500 В
1150 A
Отключающая способность 660 B 690 B
1100 A
стойкость к коротким замыканиямзащита от короткого замыкания, макс. предохранительТип координации 2 400 В [gG/gL 500 В]
250 A
стойкость к коротким замыканиямзащита от короткого замыкания, макс. предохранительТип координации 2 690 В [gG/gL 690 В]
250 A
стойкость к коротким замыканиямзащита от короткого замыкания, макс. предохранительТип координации "1" 400 В [gG/gL 500 В]
250 A
стойкость к коротким замыканиямзащита от короткого замыкания, макс. предохранительТип координации "1" 690 В [gG/gL 690 В]
250 A
Переменное напряжение
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 40 °C [Ith =Ie]
160 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 50 °C [Ith =Ie]
142 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 55 °C [Ith =Ie]
135 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 60 °C [Ith =Ie]
130 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцв капсульном корпусе [Ith]
115 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 1-полюсныйразомкнут [Ith]
325 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 1-полюсныйв капсульном корпусе [Ith]
285 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 ГцПримечание
При максимальной допустимой температуре окружающей среды (откр.)
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц220 B 230 B [Ie]
115 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц240 В [Ie]
115 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц380 B 400 B [Ie]
115 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц415 В [Ie]
115 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц440 В [Ie]
115 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц500 В [Ie]
115 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц660 B 690 B [Ie]
93 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц380 B 400 B [Ie]
115 A
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]220 B 230 B [P]
37 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]240 В [P]
40 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]380 B 400 B [P]
55 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]415 В [P]
70 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]440 В [P]
75 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]500 В [P]
85 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]660 B 690 B [P]
90 кВт
AC-4открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц220 B 230 B [Ie]
55 A
AC-4открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц240 В [Ie]
55 A
AC-4открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц380 B 400 B [Ie]
55 A
AC-4открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц415 В [Ie]
55 A
AC-4открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц440 В [Ie]
55 A
AC-4открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц500 В [Ie]
55 A
AC-4открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц660 B 690 B [Ie]
45 A
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]220 B 230 B [P]
17 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]240 В [P]
19 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]380 B 400 B [P]
28 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]415 В [P]
33 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]440 В [P]
35 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]500 В [P]
40 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]660 B 690 B [P]
43 кВт
постоянное напряжение
Расчетный рабочий ток Ie открытыйDC-160 В [Ie]
160 A
Расчетный рабочий ток Ie открытыйDC-1110 В [Ie]
160 A
Расчетный рабочий ток Ie открытыйDC-1220 В [Ie]
90 A
Электрические тепловые потери
3-полюсный, при Ith (60°)
24.2 W
Электрические тепловые потери при Ie согласно AC-3/400 V
18.9 W
Сопротивление на полюс
0.6 мОм
Механические приводы
Безопасность по напряжениюРабота от перем. тока [втягивание]
0.8 - 1.15 x Uc
Безопасность по напряжениюРабота от перем. тока [Отпускание]
0.25 - 0.6 x Uc
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x US50 Гц [втягивание]
180 VA
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x US50 Гц [Удержание]
3.1 VA
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x US50 Гц [Удержание]
2.3 W
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x US60 Гц [втягивание]
170 VA
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x US60 Гц [Удержание]
3.1 VA
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x US60 Гц [Удержание]
2.3 W
Продолжительность включения
100 % продолжительность включения
Время переключения 100 % US (рекомендуемые значения)Цепи главного токаРабота от перем. токаЗадержка замыкания
28 - 33 мс
Время переключения 100 % US (рекомендуемые значения)Цепи главного токаРабота от перем. токаВремя открытия
35 - 41 мс
Время переключения 100 % US (рекомендуемые значения)Время дугового разряда
15 мс
Время переключения 100 % US (рекомендуемые значения)допустимый ток покоя пари активации A1 - A2 из электроники (при сигнале 0)
≦ 1 мА
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Излучаемые радиопомехи
согласно EN 60947-1
Иммунитет
согласно EN 60947-1
Опробованные рабочие характеристики
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.200 В
208 В
208 В
40 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.230 В
240 В
240 В
50 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.460 В
480 В
480 В
100 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.575 В
600 В
600 В
100 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный115 В
120 В
120 В
10 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный230 В
240 В
240 В
25 л.с.
Коммутационная способностьОбщее применение
180 A
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристикаSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристикаМакс. предохранитель
600 A
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристикамакс. CB
600 A
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.SCCR (предохранитель)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.Макс. предохранитель
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.SCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.макс. CB
250 A
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.SCCR (предохранитель)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.Макс. предохранитель
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.SCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.макс. CB
350 A
Ном. характеристики специального назначенияЭлектроразрядные лампы (балласт)480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.
160 A
Ном. характеристики специального назначенияЭлектроразрядные лампы (балласт)600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.
160 A
Ном. характеристики специального назначенияЛампы накаливания (вольфрам)480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.
160 A
Ном. характеристики специального назначенияЛампы накаливания (вольфрам)600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.
160 A
Ном. характеристики специального назначенияВоздушные электронагреватели480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.
160 A
Ном. характеристики специального назначенияВоздушные электронагреватели600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.
160 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление холодильной техникой (только CSA)LRA 480В 60Гц 3-фазн.
540 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление холодильной техникой (только CSA)FLA 480В 60Гц 3-фазн.
84 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление холодильной техникой (только CSA)LRA 600В 60Гц 3-фазн.
540 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление холодильной техникой (только CSA)FLA 600В 60Гц 3-фазн.
84 A
Ном. характеристики специального назначенияНом. характеристики определенного назначения (100 000 циклов согл. UL 1995)LRA 480В 60Гц 3-фазн.
690 A
Ном. характеристики специального назначенияНом. характеристики определенного назначения (100 000 циклов согл. UL 1995)FLA 480В 60Гц 3-фазн.
115 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами200В 60Гц 3-фазн.
30 л.с.
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами200В 60Гц 3-фазн.
92 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами240В 60Гц 3-фазн.
40 л.с.
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами240В 60Гц 3-фазн.
104 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами480В 60Гц 3-фазн.
75 л.с.
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами480В 60Гц 3-фазн.
96 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами600В 60Гц 3-фазн.
100 л.с.
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами600В 60Гц 3-фазн.
99 A
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
115 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
6.3 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
18.9 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
2.3 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
380 - 440 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
380 - 440 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
160 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
115 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
55 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
55 A
Rated operation power at AC-4, 400 V
28 kW
Rated operation power NEMA
74 kW
Modular version
No
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of main contacts as normally open contact
3
Апробации
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Характеристики
Дополнительное оснащение
1: Реле защиты электродвигателей
2: Схема защиты
3: Модули вспомогательных контактов
2: Схема защиты
3: Модули вспомогательных контактов
возможные варианты при оснащении вспомогательными контактами
сбоку: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Индукционные двигатели переменного тока
Рабочая характеристика
Включение: со стенда
Выключение: во время работы
Электрическое краткое обозначение
Включение: до 6 × номинальных токов двигателя
Выключение: до 1 × расчетный ток двигателя
категория применения
100 % AC-3
Типичные случаи применения
Компрессоры
Лифты
Миксер
Насосы
Эскалаторы
Мешалка
Вентиляторы
Ленточные транспортеры
Центрифуги
Откидные заслонки
Ковшовый элеватор
Системы кондиционирования воздуха
Приводы общего назначения на обрабатывающем и технологическом оборудовании
Рабочая характеристика
Включение: со стенда
Выключение: во время работы
Электрическое краткое обозначение
Включение: до 6 × номинальных токов двигателя
Выключение: до 1 × расчетный ток двигателя
категория применения
100 % AC-3
Типичные случаи применения
Компрессоры
Лифты
Миксер
Насосы
Эскалаторы
Мешалка
Вентиляторы
Ленточные транспортеры
Центрифуги
Откидные заслонки
Ковшовый элеватор
Системы кондиционирования воздуха
Приводы общего назначения на обрабатывающем и технологическом оборудовании
Экстремальные условия переключения
Индукционные двигатели переменного тока
Рабочая характеристика
Управление посредством частых импульсов, противотоковое торможение, реверсирование
Электрическое краткое обозначение
Включение: до 6 × номинальных токов двигателя
Выключение: до 6 × расчетный ток двигателя
категория применения
100 % AC-4
Типичные случаи применения
Печатающие устройства
Машины для перемотки кабеля
Центрифуги
Специальные приводы на обрабатывающем и технологическом оборудовании
Индукционные двигатели переменного тока
Рабочая характеристика
Управление посредством частых импульсов, противотоковое торможение, реверсирование
Электрическое краткое обозначение
Включение: до 6 × номинальных токов двигателя
Выключение: до 6 × расчетный ток двигателя
категория применения
100 % AC-4
Типичные случаи применения
Печатающие устройства
Машины для перемотки кабеля
Центрифуги
Специальные приводы на обрабатывающем и технологическом оборудовании
Условия переключения для потребителей без двигателя 3-полюсных, 4-полюсных
Рабочая характеристика
Не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка
Электрическое краткое обозначение
Включение: 1 × расчетный рабочий ток
Выключение: 1 × расчетный рабочий ток
Категория применения
100 % AC-1
Типичные случаи применения
Электрический нагрев
Рабочая характеристика
Не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка
Электрическое краткое обозначение
Включение: 1 × расчетный рабочий ток
Выключение: 1 × расчетный рабочий ток
Категория применения
100 % AC-1
Типичные случаи применения
Электрический нагрев
-
Instruction Leafletformer AWA2100-2286(PDF, 04/2020, Language independent)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center