Program dostaw

Asortyment
Styczniki mocy
Aplikacja
Stycznik mocy do silników
Grupa asortymentowa
Styczniki mocy do 170 A, 3-stykowe
Kategoria użytkowa
AC-4: Silniki klatkowe: rozruch, hamulce przeciwprądowe, tryb nawrotny, tryb impulsowy
AC-3/AC-3e: Standardowe silniki indukcyjne AC: Uruchomienie, wyłączanie w ruchu
AC-1: Obciążenie nieindukcyjne lub słabo indukcyjne, piece oporowe
Wskazówka
Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
Bieguny
3-biegunowe
Znamionowy prąd pracy
AC-3Wskazówka
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia (stan otwarty).
AC-3380 V 400 V [Ie]
115 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 40 °C [Ith =Ie]
160 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzw obudowie [Ith]
115 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowybez obudowy [Ith]
325 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyw obudowie [Ith]
285 A
Maks. moc znamionowa silników trójfazowych 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
37 kW
AC-3380 V 400 V [P]
55 kW
AC-3660 V 690 V [P]
90 kW
AC-4220 V 230 V [P]
17 kW
AC-4380 V 400 V [P]
28 kW
AC-4660 V 690 V [P]
43 kW
do łączenia z modułem wyłącznika pomocniczego
DILM1000-XHI(V)…
DILM150-XHI(V)…
Napięcie uruchamiania
RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz
Rodzaj prądu AC/DC
Praca AC
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Wskazówki
Wbudowany układ ochronny w elektronice sterującej.
Elementy łączeniowe zgodne z EN 50012.
Wielkość gabarytowa
4

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem AC [cykle łączenia]
5.7 x 106
Częstotliwość załączania, mechanicznaz uruchamianiem AC [cykle łączenia/godz.]
3600
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +60 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - 80 °C
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msGłówny element łączeniowyZestyk zwierny
10 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyZestyk zwierny
7 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyStyk rozwierny
5 g
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) w przypadku montażu na stoleUdar półsinus 10 msGłówny element łączeniowyZestyk zwierny
10 g
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) w przypadku montażu na stoleUdar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyZestyk zwierny
7 g
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) w przypadku montażu na stoleUdar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyStyk rozwierny
5 g
Stopień ochrony
IP00
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Wysokość ustawienia
maks. 2000 m
Ciężarz uruchamianiem AC
2.25 kg
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń głównego przewoduLinka z tulejką
2 x (10 - 70)
1 x (10 - 95) mm2
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń głównego przewoduwielożyłowy
2 x (16 - 70)
1 x (16 - 95) mm2
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń głównego przewoduDrut lub linka
pojedyncze 8…3/0, podwójne 8…2/0 AWG
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń głównego przewoduTaśma [Liczba lamel x szerokość x grubość ]
2 x (6 x 16 x 0,8) mm
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń głównego przewoduOdcinek przewodu bez izolacji
24 mm
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń głównego przewoduŚruba przyłączeniowa
M10
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń głównego przewodumoment dokręcenia
14 Nm
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń głównego przewoduNarzędzieSześciokąt wewnętrzny [SW]
5 mm
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoprzewód pojedynczy
2 x (0,75–2,5)
1 x (0,75–4) mm2
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoLinka z tulejką
2 x (0,75–2,5)
1 x (0,75–2,5) mm2
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegojedno- lub wielożyłowy
18 - 14 AWG
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoOdcinek przewodu bez izolacji
10 mm
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoŚruba przyłączeniowa
M3,5
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegomoment dokręcenia
1,2 Nm
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoNarzędzieŚrubokręt pozidriv
2 Wielkość
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoNarzędzieŚrubokręt do śrub o łbie rowkowym
1 x 6
0,8 x 5,5 mm
Główne tory prądowe
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
8000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
690 V AC
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między cewką a zestykami
690 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między stykami
690 V AC
Zdolność włączania (cos ϕ wg IEC/EN 60947) [do 690 V]
1610 A
Zdolność wyłączeniowa 220 V 230 V
1150 A
Zdolność wyłączeniowa 380 V 400 V
1150 A
Zdolność wyłączeniowa 500 V
1150 A
Zdolność wyłączeniowa 660 V 690 V
1100 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „2“400 V [gG/gL 500 V]
250 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „2“690 V [gG/gL 690 V]
250 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „1“400 V [gG/gL 500 V]
250 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „1“690 V [gG/gL 690 V]
250 A
Napięcie przemienne
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 40 °C [Ith =Ie]
160 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 50 °C [Ith =Ie]
142 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 55 °C [Ith =Ie]
135 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 60 °C [Ith =Ie]
130 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzw obudowie [Ith]
115 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowybez obudowy [Ith]
325 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyw obudowie [Ith]
285 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 HzWskazówka
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia (stan otwarty).
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
115 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
115 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
115 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
115 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
115 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
115 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
93 A
AC-3moc namionowa [P]220 V 230 V [P]
37 kW
AC-3moc namionowa [P]240 V [P]
40 kW
AC-3moc namionowa [P]380 V 400 V [P]
55 kW
AC-3moc namionowa [P]415 V [P]
70 kW
AC-3moc namionowa [P]440 V [P]
75 kW
AC-3moc namionowa [P]500 V [P]
85 kW
AC-3moc namionowa [P]660 V 690 V [P]
90 kW
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
55 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
55 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
55 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
55 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
55 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
55 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
45 A
AC-4moc namionowa [P]220 V 230 V [P]
17 kW
AC-4moc namionowa [P]240 V [P]
19 kW
AC-4moc namionowa [P]380 V 400 V [P]
28 kW
AC-4moc namionowa [P]415 V [P]
33 kW
AC-4moc namionowa [P]440 V [P]
35 kW
AC-4moc namionowa [P]500 V [P]
40 kW
AC-4moc namionowa [P]660 V 690 V [P]
43 kW
Napięcie stałe
Znamionowy prąd pracy Ie otwartyDC-160 V [Ie]
160 A
Znamionowy prąd pracy Ie otwartyDC-1110 V [Ie]
160 A
Znamionowy prąd pracy Ie otwartyDC-1220 V [Ie]
90 A
Straty ciepła
3-biegunowe, przy Ith (60°)
24.2 W
Straty ciepła przy Ie wg AC-3/400 V
18.9 W
Impedancja na biegun
0.6 mΩ
Napędy elektromagnetyczny
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem AC [Przyciąganie]
0.8 - 1.15 x Uc
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem AC [Spadek]
0.25 - 0.6 x Uc
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x US50 Hz [Przyciąganie]
180 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x US50 Hz [Zatrzymanie]
3.1 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x US50 Hz [Zatrzymanie]
2.3 W
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x US60 Hz [Przyciąganie]
170 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x US60 Hz [Zatrzymanie]
3.1 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x US60 Hz [Zatrzymanie]
2.3 W
Czas załączenia
100 % ED
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Główny element łączeniowyz uruchamianiem ACCzas zwarcia
28 - 33 ms
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Główny element łączeniowyz uruchamianiem ACCzas rozwarcia
35 - 41 ms
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Czas łuku elektrycznego
15 ms
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)dopuszczalny prąd resztkowy przy sterowaniu A1 - A2 za pomocą elektroniki (przy sygnale 0)
≦ 1 mA
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Emisja zakłóceń
zgodnie z EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
zgodnie z EN 60947-1
Atestowane parametry mocy
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe200 V
208 V
40 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe230 V
240 V
50 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe460 V
480 V
100 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe575 V
600 V
100 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe115 V
120 V
10 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe230 V
240 V
25 HP
Zdolność łączeniowaGeneral use
180 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. bezpiecznik
600 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. CB
600 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmaks. bezpiecznik
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmaks. CB
250 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. bezpiecznik
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. CB
350 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoLampy wyładowcze (balast)480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
160 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoLampy wyładowcze (balast)600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
160 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoŻarówki (wolfram)480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
160 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoŻarówki (wolfram)600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
160 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoRezystancja – ogrzewanie powietrza480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
160 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoRezystancja – ogrzewanie powietrza600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
160 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)LRA 480V 60Hz 3-fazowe
540 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)FLA 480V 60Hz 3-fazowe
84 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)LRA 600V 60Hz 3-fazowe
540 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)FLA 600V 60Hz 3-fazowe
84 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoWartości znamionowe dla przełączania celowego (100 000 cykli wg UL 1995)LRA 480V 60Hz 3-fazowe
690 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoWartości znamionowe dla przełączania celowego (100 000 cykli wg UL 1995)FLA 480V 60Hz 3-fazowe
115 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika200V 60Hz 3-fazowe
30 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika200V 60Hz 3-fazowe
92 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika240V 60Hz 3-fazowe
40 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika240V 60Hz 3-fazowe
104 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika480V 60Hz 3-fazowe
75 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika480V 60Hz 3-fazowe
96 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika600V 60Hz 3-fazowe
100 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika600V 60Hz 3-fazowe
99 A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
115 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
6.3 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
18.9 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
2.3 W
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Stycznik mocy (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
190 - 240
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
190 - 240
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0
Voltage type for actuating
AC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
160
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
115
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
55
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
55
Rated operation power at AC-4, 400 V
28
Rated operation power NEMA
74
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
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No