Leveringsprogramma

Assortiment
Magneetschakelaars
Toepassing
Magneetschakelaar voor motoren
Subassortiment
Complete apparatuur tot 170 A
Gebruikscategorie
AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven
AC-3/AC-3e: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Aansluittechniek
Schroefklemmen
0000SPC-571
Aanwijzingen
Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Tevens getest volgens AC-3e.
nom. bedrijfsstroom
AC-3380 V 400 V [Ie]
95 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
130 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
100 A
AC-1Thermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
275 A
AC-1Thermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
250 A
max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V230 V [P]
30 kW
AC-3380 V 400 V [P]
45 kW
AC-3660 V690 V [P]
75 kW
AC-4220 V230 V [P]
16 kW
AC-4380 V 400 V [P]
26 kW
AC-4660 V690 V [P]
35 kW
Contacten
M = maakcontact
2 M
V = verbreekcontact
2 V
Aanwijzingen
Contactbezetting conform EN 50012.
met Spiegel-contact.
Schakelsymbool
210S058
Bedieningsspanning
230 V 50/60 Hz
Stroomtype AC/DC
wisselstroombekrachtiging

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
5.7 x 106
schakelfrequentie, mechanischAC-bekrachtiging [schakelingen/h]
3600
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 80 °C
inbouwpositie
210N017210N018
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshoofdcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenMaakcontact
7 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenverbreekcontact
5 g
Schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27) bij tafelmontagehalfsinusstoot 10 mshoofdcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27) bij tafelmontagehalfsinusstoot 10 mshulpcontactenMaakcontact
7 g
Schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27) bij tafelmontagehalfsinusstoot 10 mshulpcontactenVerbreekcontact
5 g
beschermingsgraad
IP00
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
opstellingshoogte
max. 2000 m
GewichtAC-bekrachtiging
2.22 kg
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenSoepel met adereindhuls
1 x (10 - 70)
2 x (10 - 50) mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenMeeraderig
1 x (16 - 70)
2 x (16 - 50) mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenMassief of meeraderig
enkel 8…3/0, dubbel 8…2/0 AWG
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenband [Lamellenzahl x Breite x Dicke ]
2 x (6 x 16 x 0.8) mm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenIsolatielengte
24 mm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenaansluitschroef
M10
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenAandraaimoment
14 Nm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactengereedschapinbus [SW]
5 mm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenEenaderig
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenSoepel met adereindhuls
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenEnkel- of meeraderig
18 - 14 AWG
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenIsolatielengte
10 mm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenaansluitschroeven
M3.5
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenAandraaimoment
1.2 Nm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactengereedschapPozidriv-schroevendraaier
2 Grotte
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactengereedschapschroevendraaier
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
8000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en contacten
690 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
690 V AC
Inschakelvermogen (cos ϕ conform IEC/EN 60947) [Tot 690 V]
1330 A
uitschakelvermogen 220 V 230 V
950 A
uitschakelvermogen 380 V 400 V
950 A
uitschakelvermogen 500 V
950 A
uitschakelvermogen 660 V 690 V
800 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
160 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
160 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
250 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
200 A
wisselspanning
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
130 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 50 °C [Ith =Ie]
125 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 55 °C [Ith =Ie]
115 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 60 °C [Ith =Ie]
110 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
100 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
275 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
250 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur (open.)
Tevens getest volgens AC-3e.
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
95 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
95 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
95 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
95 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
95 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
95 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
80 A
AC-3nom. vermogen [P]220 V 230 V [P]
30 kW
AC-3nom. vermogen [P]240 V [P]
32 kW
AC-3nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
45 kW
AC-3nom. vermogen [P]415 V [P]
57 kW
AC-3nom. vermogen [P]440 V [P]
60 kW
AC-3nom. vermogen [P]500 V [P]
70 kW
AC-3nom. vermogen [P]660 V 690 V [P]
75 kW
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V230 V [Ie ]
50 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
50 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
50 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
50 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
50 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
50 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V690 V [Ie ]
37 A
AC-4nom. vermogen [P]220 V230 V [P]
16 kW
AC-4nom. vermogen [P]240 V [P]
17 kW
AC-4nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
26 kW
AC-4nom. vermogen [P]415 V [P]
30 kW
AC-4nom. vermogen [P]440 V [P]
32 kW
AC-4nom. vermogen [P]500 V [P]
36 kW
AC-4nom. vermogen [P]660 V690 V [P]
35 kW
gelijkspanning
van draaistroomcondensatoren openDC-160 V [Ie ]
110 A
van draaistroomcondensatoren openDC-1110 V [Ie ]
110 A
van draaistroomcondensatoren openDC-1220 V [Ie ]
70 A
Stroomwarmteverliezen
3-polig, bij Ith (60°)
16.9 W
Stroomwarmteverlies bij Ie conform AC-3/400 V
12.6 W
Impedantie per pool
0.6 mΩ
Magneetsysteem
spanningszekerheidAC-bekrachtiging [aantrekken]
0.8 - 1.1 x Uc
spanningszekerheidAfvalspanning AC-bekrachtiging [Afvallen]
0.3 - 0.6 x Uc
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us50/60 Hz [Aantrekken]
372
328 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us50/60 Hz [Houden]
37.1
22.6 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us50/60 Hz [Houden]
5.8 W
inschakelduur
100 % ID
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenAC-bekrachtiginginschakeltijd
14 - 20 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenAC-bekrachtigingopeningsvertraging
9 - 14 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)Lichtboogtijd
15 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)Toegestane reststroom bij aansturing van A1 - A2 uit de elektronica (bij 0-signaal)
≦ 1 mA
Levensduur, mechanisch; spoel 50/60 Hz
Mechanische levensduur bij 50 Hz ca. 30% minder dan onder "Algemeen“ x 106
Elektromagnetische compatibiliteit
Storingsemissie
Conform EN 60947-1
Storingsongevoeligheid
Conform EN 60947-1
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V
208 V
30 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase230 V
240 V
40 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase460 V
480 V
75 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase575 V
600 V
100 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase115 V
120 V
7.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase230 V
240 V
15 HP
SchakelvermogenGeneral use
125 A
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
A600
hulpcontactPilot DutyDC-bekrachtiging
P300
hulpcontactGeneral UseAC
600 V
hulpcontactGeneral UseAC
15 A
hulpcontactGeneral UseDC
250 V
hulpcontactGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
600 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
600 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (zekering)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
250 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (zekering)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
350 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3fase
540 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3fase
90 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3fase
420 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3fase
70 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 480V 60Hz 3fase
570 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 480V 60Hz 3fase
95 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
20 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
62.1 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
30 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
80 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
60 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
77 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
75 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
77 A

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
95 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
4.2 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
12.6 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
5.8 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Magneetschakelaar, AC-schakelend (EC000066)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Vermogenbeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
230 - 230 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
230 - 230 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 0 Volt
Type stuurspanning
AC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
130 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
95 Amp
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
45 Kilowatt
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
50 Amp
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
26 Kilowatt
Nom. vermogen NEMA
55 Kilowatt
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact
2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
3

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Karakteristieken

210O157
Toebehoren
1: Motorbeveiligingsrelais
2: Dempelement
Hulpcontactbezetting aan de zijkant
2100DRW-296
Mogelijke varianten bij de hulpcontactuitrusting.
zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Karakteristiek
2100DIA-7
Kooiankermotor
Bedrijfskarakteristiek
Inschakelen: vanuit stilstand
Uitschakelen: tijdens bedrijf
Elektrische karakteristiek
Inschakelen: tot 6 x nominale motorstroom
Uitschakelen: tot 1 x nominale motorstroom
Gebruikscategorie
100 % AC-3
Typische toepassingen
Compressoren
Liften
Mengers
Pompen
Roltrappen
Roerwerken
Ventilatoren
Transportbanden
Centrifuges
Kleppen
Elevatoren
Installaties voor klimaatregeling
Algemene aandrijvingen op bewerkings- en verwerkingsmachines
Karakteristiek
2100DIA-8
Extreme schakelvoorwaarden
Kooiankermotor
Bedrijfskarakteristiek
Tippen, tegenstroomremmen, omkeren
Elektrische karakteristiek
Inschakelen: tot 6 x nominale motorstroom
Uitschakelen: tot 6 x nominale motorstroom
Gebruikscategorie
100 % AC-4
Typische toepassingen
Drukkerijmachines
Draadtrekmachines
Centrifuges
Speciale aandrijvingen op bewerkings- en verwerkingsmachines
Karakteristiek
210U038
Schaltbedingungen für nichtmotorische Verbraucher 3-polig, 4-polig
Betriebskennzeichnung
Nicht induktive oder schwach induktive Belastung
Elektrische Kurzbezeichnung
Einschalten: 1 x Bemessungsstrom
Ausschalten:1 x Bemessungsstrom
Gebrau
Karakteristiek
210U039

Afmetingen

210X203
Schakelaars met hulpcontactblokje
210T016
Afstand aan de zijkant tot geaarde delen: 10 mm
DILM80…DILM170
DILMC80…DILMC150
DILMF80…DILMF150