239527 DILM95-22(230V50HZ,240V60HZ)

Lieferprogramm

Sortiment
Leistungsschütze
Applikation
Leistungsschütz für Motoren
Untersortiment
Komplettgeräte bis 170 A
Gebrauchskategorie
AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen
AC-3/AC-3e: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes
AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Hinweis
Auch nach AC-3e geprüft.
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Bemessungsbetriebsstrom
AC-3380 V 400 V [Ie]
95 A
AC-1konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 40 °C [Ith = Ie]
130 A
AC-1konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzgekapselt [Ith]
100 A
AC-1konventioneller thermischer Strom 1-poligoffen [Ith]
275 A
AC-1konventioneller thermischer Strom 1-poliggekapselt [Ith]
250 A
max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
30 kW
AC-3380 V 400 V [P]
45 kW
AC-3660 V 690 V [P]
75 kW
AC-4220 V 230 V [P]
16 kW
AC-4380 V 400 V [P]
26 kW
AC-4660 V 690 V [P]
35 kW
Kontaktbestückung
S = Schließer
2 S
Ö = Öffner
2 Ö
Hinweise
Mit Spiegelkontakt.
Schaltglieder nach EN 50012.
Betätigungsspannung
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Stromart AC/DC
Wechselstrombetätigung

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Lebensdauer, mechanischAC-betätigt [Schaltspiele]
5.7 x 106
Schalthäufigkeit, mechanischAC-betätigt [Schaltspiele/h]
3600
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +60 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 40 °C
UmgebungstemperaturLagerung
- 40 - 80 °C
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msHauptschaltgliederSchließer
10 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederSchließer
7 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederÖffner
5 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) bei TischmontageHalbsinusstoß 10 msHauptschaltgliederSchließer
10 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) bei TischmontageHalbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederSchließer
7 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) bei TischmontageHalbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederÖffner
5 g
Schutzart
IP00
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
finger- und handrückensicher
Aufstellungshöhe
max. 2000 m
GewichtAC-betätigt
2 kg
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hauptleiterfeindrähtig mit Aderendhülse
2 x (10 - 50)
1 x (10 - 70) mm2
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hauptleitermehrdrähtig
2 x (16 - 50)
1 x (16 - 70) mm2
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hauptleiterein- oder mehrdrähtig
single 8…3/0, double 8…2/0 AWG
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterBand [Lamellenzahl x Breite x Dicke ]
2 x (6 x 16 x 0.8) mm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterAbisolierlänge
24 mm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterAnschlussschraube
M10
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterAnzugsdrehmoment
14 Nm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterWerkzeugInnensechskant [SW]
5 mm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hilfsleitereindrähtig
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 2.5) mm2
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hilfsleiterfeindrähtig mit Aderendhülse
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 2.5) mm2
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hilfsleiterein- oder mehrdrähtig
18 - 14 AWG
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterAbisolierlänge
10 mm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterAnschlussschraube
M3.5
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterAnzugsdrehmoment
1.2 Nm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterWerkzeugPozidriv-Schraubendreher
2 Größe
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterWerkzeugSchlitzschraubendreher
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
Hauptstrombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
8000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen Spule und Kontakten
690 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Kontakten
690 V AC
Einschaltvermögen (cos ϕ nach IEC/EN 60947) [bis 690 V]
1330 A
Ausschaltvermögen 220 V 230 V
950 A
Ausschaltvermögen 380 V 400 V
950 A
Ausschaltvermögen 500 V
950 A
Ausschaltvermögen 660 V 690 V
800 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
160 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
160 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
250 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
200 A
Wechselspannung
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 40 °C [Ith = Ie]
130 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 50 °C [Ith = Ie]
125 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 55 °C [Ith = Ie]
115 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 60 °C [Ith = Ie]
110 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzgekapselt [Ith]
100 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom 1-poligoffen [Ith]
275 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom 1-poliggekapselt [Ith]
250 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 HzHinweis
Auch nach AC-3e geprüft.
Bei maximal zulässiger Umgebungstemperatur (offen).
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
95 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
95 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
95 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
95 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
95 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
95 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
80 A
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]220 V 230 V [P]
30 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]240 V [P]
32 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]380 V 400 V [P]
45 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]415 V [P]
57 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]440 V [P]
60 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]500 V [P]
70 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]660 V 690 V [P]
75 kW
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
50 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
50 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
50 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
50 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
50 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
50 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
37 A
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]220 V 230 V [P]
16 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]240 V [P]
17 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]380 V 400 V [P]
26 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]415 V [P]
30 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]440 V [P]
32 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]500 V [P]
36 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]660 V 690 V [P]
35 kW
Gleichspannung
Bemessungsbetriebsstrom Ie offenDC-160 V [Ie]
110 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie offenDC-1110 V [Ie]
110 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie offenDC-1220 V [Ie]
70 A
Stromwärmeverluste
3-polig, bei Ith (60°)
16.9 W
Stromwärmeverluste bei Ie nach AC-3/400 V
12.6 W
Impedanz pro Pol
0.6 mΩ
Kraftantriebe
SpannungssicherheitAC-betätigt [Anzug]
0.8 - 1.1 x Uc
SpannungssicherheitAC-betätigt [Abfall]
0.3 - 0.6 x Uc
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x US50 Hz [Anzug]
310 VA
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x US50 Hz [Halten]
26 VA
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x US50 Hz [Halten]
5.8 W
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x US60 Hz [Anzug]
345 VA
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x US60 Hz [Halten]
30 VA
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x US60 Hz [Halten]
5.8 W
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x US50/60 Hz [Halten]
5.8 W
Einschaltdauer
100 % ED
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)HauptschaltgliederAC-betätigtSchließzeit
14 - 20 ms
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)HauptschaltgliederAC-betätigtÖffnungszeit
9 - 14 ms
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)Lichtbogenzeit
15 ms
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)zulässiger Reststrom bei Ansteuerung von A1 - A2 aus der Elektronik (bei 0-Signal)
≦ 1 mA
Lebensdauer, mechanisch; Spule 50/60 Hz
mechanische Lebensdauer bei 50 Hz ca. 30% geringer als unter "Allgemeines" x 106
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störaussendung
nach EN 60947-1
Störfestigkeit
nach EN 60947-1
Approbierte Leistungsdaten
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig200 V
208 V
30 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig230 V
240 V
40 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig460 V
480 V
75 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig575 V
600 V
100 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig115 V
120 V
7.5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig230 V
240 V
15 HP
SchaltvermögenGeneral use
125 A
HilfsschalterPilot DutyAC-betätigt
A600
HilfsschalterPilot DutyDC-betätigt
P300
HilfsschalterGeneral UseAC
600 V
HilfsschalterGeneral UseAC
15 A
HilfsschalterGeneral UseDC
250 V
HilfsschalterGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
600 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
600 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (fuse)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
250 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (fuse)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
350 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
100 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
100 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
100 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
100 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
100 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
100 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3phase
540 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3phase
90 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3phase
420 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3phase
70 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 480V 60Hz 3phase
570 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 480V 60Hz 3phase
95 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3phase
20 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3phase
62.1 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3phase
30 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3phase
80 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3phase
60 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3phase
77 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3phase
75 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3phase
77 A

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
95 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
4.2 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
12.6 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
5.8 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom (EC000066)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Schütz (NS) / Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
240 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
3
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz
230 - 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V
130 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
95 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
45 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V
26 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA
55 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
2
Geeignet für Reiheneinbau
No
Breite
90 mm
Höhe
170 mm
Tiefe
175 mm

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No