Programma di fornitura

Assortimento
Contattori di potenza
Applicazione
Contattore di potenza per motori
Sotto gamma
Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli
Categoria d'uso
AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso
AC-3/AC-3e: motori a gabbia: avviamento, arresto durante il funzionamento
AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza
Nota
Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3.
Tipi di collegamento
Morsetti a vite
Poli
a 3 poli
Corrente nominale d'impiego
AC-3Nota
Testato anche in conformità con AC-3e.
Alla temperatura ambiente massima ammissibile (aperto)
AC-3380 V 400 V [Ie]
95 A
AC-1corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hza giornoa 40 °C [Ith =Ie]
130 A
AC-1corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hzin custodia [Ith ]
100 A
AC-1Corrente termica convenzionale 1 poloa giorno [Ith ]
275 A
AC-1Corrente termica convenzionale 1 poloin custodia [Ith ]
250 A
Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz
AC-3220V 230V [P]
30 kW
AC-3380 V 400 V [P]
45 kW
AC-3660 V 690 V [P]
75 kW
AC-4220V 230V [P]
16 kW
AC-4380 V 400 V [P]
26 kW
AC-4660 V 690 V [P]
35 kW
Combinabile con contatto ausiliario
DILM1000-XHI(V)…
DILM150-XHI(V)…
Tensione di comando
RDC 240: 200 - 240 V DC
Tipo di corrente AC/DC
Comando in corrente continua
Collegamento a SmartWire-DT
no
Note
Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando
Organi di contatto secondo EN 50012.
Grandezza
4

Dati tecnici

Generalità
Conformità alle norme
IEC/EN 60947,VDE 0660, UL, CSA
Durata, meccanicaComando in corrente continua [Manovre]
6.4 x 106
Frequenza di manovra, meccanicacomandato in DC [Man/h]
3600
Idoneità ai climi
Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Temperatura ambientea giorno
-25 - +60 °C
Temperatura ambientein custodia
- 25 - 40 °C
Temperatura ambienteStoccaggio
-40 - 80 °C
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27)Urto sinusoidale 10 msContatti principaliContatti NA
10 g
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27)Urto sinusoidale 10 msContatti ausiliariContatti NA
7 g
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27)Urto sinusoidale 10 msContatti ausiliariContatti NC
5 g
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27) nel montaggio su tavoloUrto sinusoidale 10 msContatti principaliContatto NA
10 g
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27) nel montaggio su tavoloUrto sinusoidale 10 msContatti ausiliariContatto NA
7 g
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27) nel montaggio su tavoloUrto sinusoidale 10 msContatti ausiliariContatto NC
5 g
Grado di protezione
IP00
Protezione contro i contatti accidentali in caso di azionamento frontale (EN 50274)
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano
Altitudine
max. 2000 mm
Pesocomandato in DC
2.25 kg
Tipo di collegamento a viteSezioni di collegamento conduttori principaliFlessibile con puntalino
2 x (10 - 50)
1 x (10 - 70) mm2
Tipo di collegamento a viteSezioni di collegamento conduttori principaliFlessibile
2 x (16 - 50)
1 x (16 - 70) mm2
Tipo di collegamento a viteSezioni di collegamento conduttori principaliA filo unico o a trefoli
single 8…3/0, double 8…2/0 AWG
Tipo di collegamento a viteSezioni di collegamento conduttori principaliNastro [Numero lamelle x ampiezza x spessore ]
2 x (6 x 16 x 0.8) mm
Tipo di collegamento a viteSezioni di collegamento conduttori principaliLunghezza di spelatura
24 mm
Tipo di collegamento a viteSezioni di collegamento conduttori principaliVite di collegamento
M10
Tipo di collegamento a viteSezioni di collegamento conduttori principaliMomento di avviamento
14 Nm
Tipo di collegamento a viteSezioni di collegamento conduttori principaliUtensileChiave a brugola [SW]
5 mm
Tipo di collegamento a viteSezioni di collegamento conduttori ausiliariRigido
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 4) mm2
Tipo di collegamento a viteSezioni di collegamento conduttori ausiliariFlessibile con puntalino
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 2.5) mm2
Tipo di collegamento a viteSezioni di collegamento conduttori ausiliariRigido o semirigido
18 - 14 AWG
Tipo di collegamento a viteSezioni di collegamento conduttori ausiliariLunghezza di spelatura
10 mm
Tipo di collegamento a viteSezioni di collegamento conduttori ausiliariVite di collegamento
M3.5
Tipo di collegamento a viteSezioni di collegamento conduttori ausiliariMomento di avviamento
1.2 Nm
Tipo di collegamento a viteSezioni di collegamento conduttori ausiliariUtensileCacciavite Pozidriv
2 Grandezza
Tipo di collegamento a viteSezioni di collegamento conduttori ausiliariUtensileCacciavite a taglio
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
Circuito principale
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
8000 V AC
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento
III/3
Tensione nominale di isolamento [Ui]
690 V AC
Tensione nominale di impiego [Ue]
690 V AC
Sezionamento sicuro secondo EN 61140fra bobina e contatti
690 V AC
Sezionamento sicuro secondo EN 61140tra i contatti
690 V AC
Potere di chiusura (cos ϕ secondo IEC/EN 60947) [fino a 690 V]
1330 A
Potere di apertura 220V 230V
950 A
Potere di apertura 380 V 400 V
950 A
Potere di apertura 500 V
950 A
Potere di apertura 660 V 690 V
800 A
Resistenza al corto circuitoProtezione contro cortocircuiti fusibile maxTipo di assegnazione “2” 400 V [gG/gL 500 V]
160 A
Resistenza al corto circuitoProtezione contro cortocircuiti fusibile maxTipo di assegnazione “2” 690 V [gG/gL 690 V]
160 A
Resistenza al corto circuitoProtezione contro cortocircuiti fusibile maxTipo di assegnazione “1” 400 V [gG/gL 500 V]
250 A
Resistenza al corto circuitoProtezione contro cortocircuiti fusibile maxTipo di assegnazione “1” 690 V [gG/gL 690 V]
200 A
Tensione alternata
AC-1Corrente nominale d'impiegocorrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hza giornoa 40 °C [Ith =Ie]
130 A
AC-1Corrente nominale d'impiegocorrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hza giornoa 50 °C [Ith =Ie]
125 A
AC-1Corrente nominale d'impiegocorrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hza giornoa 55 °C [Ith =Ie]
115 A
AC-1Corrente nominale d'impiegocorrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hza giornoa 60 °C [Ith =Ie]
110 A
AC-1Corrente nominale d'impiegocorrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hzin custodia [Ith ]
100 A
AC-1Corrente nominale d'impiegoCorrente termica convenzionale 1 poloa giorno [Ith ]
275 A
AC-1Corrente nominale d'impiegoCorrente termica convenzionale 1 poloin custodia [Ith ]
250 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 HzNota
Testato anche in conformità con AC-3e.
Alla temperatura ambiente massima ammissibile (aperto)
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz220V 230V [Ie]
95 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
95 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
95 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
95 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
95 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
95 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
80 A
AC-3Potenza nominale assorbita [P]220 V 230 V [P]
30 kW
AC-3Potenza nominale assorbita [P]240 V [P]
32 kW
AC-3Potenza nominale assorbita [P]380 V 400 V [P]
45 kW
AC-3Potenza nominale assorbita [P]415 V [P]
57 kW
AC-3Potenza nominale assorbita [P]440 V [P]
60 kW
AC-3Potenza nominale assorbita [P]500 V [P]
70 kW
AC-3Potenza nominale assorbita [P]660 V 690 V [P]
75 kW
AC-4a giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz220V 230V [Ie ]
50 A
AC-4a giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
50 A
AC-4a giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
50 A
AC-4a giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
50 A
AC-4a giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
50 A
AC-4a giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
50 A
AC-4a giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
37 A
AC-4Potenza nominale assorbita [P]220V 230V [P]
16 kW
AC-4Potenza nominale assorbita [P]240 V [P]
17 kW
AC-4Potenza nominale assorbita [P]380 V 400 V [P]
26 kW
AC-4Potenza nominale assorbita [P]415 V [P]
30 kW
AC-4Potenza nominale assorbita [P]440 V [P]
32 kW
AC-4Potenza nominale assorbita [P]500 V [P]
36 kW
AC-4Potenza nominale assorbita [P]660 V 690 V [P]
35 kW
Tensione continua
di condensatori trifase a giornoDC-160 V [Ie ]
110 A
di condensatori trifase a giornoDC-1110 V [Ie ]
110 A
di condensatori trifase a giornoDC-1220 V [Ie ]
70 A
Dissipazioni termiche (3 poli)
a 3 polo, con Ith (60°)
16.9 W
Dissipazioni termiche con Ie secondo AC-3/400 V
12.6 W
Impedenza per polo
0.6 mΩ
Sistema elettromagnetico
Sicurezza di tensioneComando in DC [Inserzione]
0.7 - 1.2 x Uc
Sicurezza di tensioneNota
Esempio: US = 0,7 x Umin - 1,2 x Umax / US = 0,7 x 200 V - 1,2 x 240 V CC
RDC 240 (Umin 200 V DC/Umax 240 V DC)
Sicurezza di tensioneTensione di diseccitazione con comando DC [Disinserzione]
0.15 - 0.6 x Uc
Sicurezza di tensioneNota
ponte raddrizzatore a due semionde livellato al minimo o raddrizzatore AC
Potenza assorbita della bobina a freddo e con 1.0 x USComando in corrente continua [Inserzione]
90 W
Potenza assorbita della bobina a freddo e con 1.0 x USComando in corrente continua [Ritenuta]
1.5 W
Durata di inserzione
100 % durata di inserzione
Tempi di manovra al 100% UC (valori indicativi)Contatti principalicomandato in DCTempo di chiusuraTempo di chiusura
< 45 ms
Tempi di manovra al 100% UC (valori indicativi)Contatti principalicomandato in DCTempo di aperturaTempo di apertura
< 34 ms
Tempi di manovra al 100% UC (valori indicativi)Durata dell'arco
15 ms
Tempi di manovra al 100% UC (valori indicativi)Massima corrente residua ammessa all'azionamento di A1 - A2 dal sistema elettronico (con segnale 0)
≦ 1 mA
Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Interferenza emessa
secondo EN 60947-1
Immunità ai disturbi
secondo EN 60947-1
Dati di potenza approvati
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase200 V
208 V
30 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase230 V
240 V
40 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase460 V
480 V
75 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase575 V
600 V
100 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoremonofase115 V
120 V
7.5 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoremonofase230 V
240 V
15 HP
Potere d'interruzioneGeneral use
125 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fusibile
600 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
600 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (Fusibile)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fusibile
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
250 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (Fusibile)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fusibile
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
350 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz trifase, 277V 60Hz monofase
100 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz trifase, 347V 60Hz monofase
100 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsteno)480V 60Hz trifase, 277V 60Hz monofase
100 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsteno)600V 60Hz trifase, 347V 60Hz monofase
100 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz trifase, 277V 60Hz monofase
100 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz trifase, 347V 60Hz monofase
100 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz trifase
540 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz trifase
90 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz trifase
420 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz trifase
70 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 480V 60Hz trifase
570 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 480V 60Hz trifase
95 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz trifase
20 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz trifase
62.1 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz trifase
30 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz trifase
80 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz trifase
60 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz trifase
77 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz trifase
75 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz trifase
77 A

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
95 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
4.2 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
12.6 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
1.5 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+60 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Contatto per commutazione in C.A. (EC000066)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Contattore (Ns) / Contattore di potenza (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 Hz
0 - 0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 Hz
0 - 0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
200 - 240 V
Tipo di tensione per l’azionamento
DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Tensione d’esercizio in AC 50 Hz
230 - 690 V
Tensione d’esercizio in AC 60 Hz
230 - 690 V
Corrente d’esercizio nominale ie per AC-1, 400 V
130 A
Corrente d’esercizio nominale ie per AC-3, 400 V
95 A
Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V
45 kW
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V
A
Potenza d’esercizio nominale per AC-4, 400 V
26 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA
55 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi
0
Adatto per installazione in serie
No
Larghezza
mm
Altezza
170 mm
Profondità
160 mm

Approvazioni

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No