Leveringsprogramma

Assortiment
Magneetschakelaars
Toepassing
Magneetschakelaar voor motoren
Subassortiment
Magneetschakelaars tot 170 A, 3-polig
Gebruikscategorie
AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven
AC-3/AC-3e: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
0000SPC-571
Aanwijzingen
Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Aansluittechniek
Schroefklemmen
polen
3-polig
nom. bedrijfsstroom
AC-3Aanwijzing
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur (open.)
Tevens getest volgens AC-3e.
AC-3380 V 400 V [Ie]
95 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
130 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
100 A
AC-1Thermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
275 A
AC-1Thermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
250 A
max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V230 V [P]
30 kW
AC-3380 V 400 V [P]
45 kW
AC-3660 V690 V [P]
75 kW
AC-4220 V230 V [P]
16 kW
AC-4380 V 400 V [P]
26 kW
AC-4660 V690 V [P]
35 kW
Schakelsymbool
210S045
Combineerbaar met hulpcontactblok
DILM150-XHI(V)…
DILM1000-XHI(V)…
Bedieningsspanning
TVC200: 200 V 50 Hz/200-220 V 60 Hz
Stroomtype AC/DC
wisselstroombekrachtiging
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Aanwijzingen
Contactbezetting conform EN 50012.
bouwgrootte
4

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
5.7 x 106
schakelfrequentie, mechanischAC-bekrachtiging [schakelingen/h]
3600
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 80 °C
inbouwpositie
210N017210N018
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshoofdcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenMaakcontact
7 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenverbreekcontact
5 g
Schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27) bij tafelmontagehalfsinusstoot 10 mshoofdcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27) bij tafelmontagehalfsinusstoot 10 mshulpcontactenMaakcontact
7 g
Schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27) bij tafelmontagehalfsinusstoot 10 mshulpcontactenVerbreekcontact
5 g
beschermingsgraad
IP00
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
opstellingshoogte
max. 2000 m
GewichtAC-bekrachtiging
2.18 kg
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenSoepel met adereindhuls
1 x (10 - 70)
2 x (10 - 50) mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenMeeraderig
1 x (16 - 70)
2 x (16 - 50) mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenMassief of meeraderig
enkel 8…3/0, dubbel 8…2/0 AWG
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenband [Lamellenzahl x Breite x Dicke ]
2 x (6 x 16 x 0.8) mm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenIsolatielengte
24 mm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenaansluitschroef
M10
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenAandraaimoment
14 Nm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactengereedschapinbus [SW]
5 mm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenEenaderig
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenSoepel met adereindhuls
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenEnkel- of meeraderig
18 - 14 AWG
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenIsolatielengte
10 mm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenaansluitschroeven
M3.5
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenAandraaimoment
1.2 Nm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactengereedschapPozidriv-schroevendraaier
2 Grotte
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactengereedschapschroevendraaier
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
8000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en contacten
690 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
690 V AC
Inschakelvermogen (cos ϕ conform IEC/EN 60947) [Tot 690 V]
1330 A
uitschakelvermogen 220 V 230 V
950 A
uitschakelvermogen 380 V 400 V
950 A
uitschakelvermogen 500 V
950 A
uitschakelvermogen 660 V 690 V
800 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
160 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
160 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
250 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
200 A
wisselspanning
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
130 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 50 °C [Ith =Ie]
125 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 55 °C [Ith =Ie]
115 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 60 °C [Ith =Ie]
110 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
100 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
275 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
250 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur (open.)
Tevens getest volgens AC-3e.
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
95 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
95 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
95 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
95 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
95 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
95 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
80 A
AC-3nom. vermogen [P]220 V 230 V [P]
30 kW
AC-3nom. vermogen [P]240 V [P]
32 kW
AC-3nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
45 kW
AC-3nom. vermogen [P]415 V [P]
57 kW
AC-3nom. vermogen [P]440 V [P]
60 kW
AC-3nom. vermogen [P]500 V [P]
70 kW
AC-3nom. vermogen [P]660 V 690 V [P]
75 kW
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V230 V [Ie ]
50 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
50 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
50 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
50 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
50 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
50 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V690 V [Ie ]
37 A
AC-4nom. vermogen [P]220 V230 V [P]
16 kW
AC-4nom. vermogen [P]240 V [P]
17 kW
AC-4nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
26 kW
AC-4nom. vermogen [P]415 V [P]
30 kW
AC-4nom. vermogen [P]440 V [P]
32 kW
AC-4nom. vermogen [P]500 V [P]
36 kW
AC-4nom. vermogen [P]660 V690 V [P]
35 kW
gelijkspanning
van draaistroomcondensatoren openDC-160 V [Ie ]
110 A
van draaistroomcondensatoren openDC-1110 V [Ie ]
110 A
van draaistroomcondensatoren openDC-1220 V [Ie ]
70 A
Stroomwarmteverliezen
3-polig, bij Ith (60°)
16.9 W
Stroomwarmteverlies bij Ie conform AC-3/400 V
12.6 W
Impedantie per pool
0.6 mΩ
Magneetsysteem
spanningszekerheidAC-bekrachtiging [aantrekken]
0.85 - 1.1 x Uc
spanningszekerheidAfvalspanning AC-bekrachtiging [Afvallen]
0.3 - 0.6 x Uc
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us50 Hz [Aantrekken]
310 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us50 Hz [Houden]
26 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us50 Hz [Houden]
5.8 W
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us60 Hz [Aantrekken]
345 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us60 Hz [Houden]
30 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x Us60 Hz [Houden]
5.8 W
inschakelduur
100 % ID
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenAC-bekrachtiginginschakeltijd
14 - 20 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenAC-bekrachtigingopeningsvertraging
9 - 14 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)Lichtboogtijd
15 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)Toegestane reststroom bij aansturing van A1 - A2 uit de elektronica (bij 0-signaal)
≦ 1 mA
Elektromagnetische compatibiliteit
Storingsemissie
Conform EN 61131-1
Storingsongevoeligheid
Conform EN 61131-1
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V
208 V
30 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase230 V
240 V
40 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase460 V
480 V
75 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase575 V
600 V
100 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase115 V
120 V
7.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase230 V
240 V
15 HP
SchakelvermogenGeneral use
125 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
600 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
600 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (zekering)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
250 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (zekering)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
350 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
100 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3fase
540 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3fase
90 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3fase
420 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3fase
70 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 480V 60Hz 3fase
570 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 480V 60Hz 3fase
95 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
20 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
62.1 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
30 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
80 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
60 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
77 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
75 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
77 A

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
95 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
4.2 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
12.6 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
5.8 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Technische gegevens ETIM 8.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Magneetschakelaar (EC000066)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Vermogenbeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
200 - 200 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
200 - 220 V
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
130 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
95 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
45 kW
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
50 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
26 kW
Nom. vermogen NEMA
55 kW
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
3

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Karakteristieken

210O154
Toebehoren
1: Motorbeveiligingsrelais
2: Dempelement
3: Hulpcontactblokjes
Hulpcontactbezetting aan de zijkant
2100DRW-296
Mogelijke varianten bij de hulpcontactuitrusting.
zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Karakteristiek
2100DIA-7
Kooiankermotor
Bedrijfskarakteristiek
Inschakelen: vanuit stilstand
Uitschakelen: tijdens bedrijf
Elektrische karakteristiek
Inschakelen: tot 6 x nominale motorstroom
Uitschakelen: tot 1 x nominale motorstroom
Gebruikscategorie
100 % AC-3
Typische toepassingen
Compressoren
Liften
Mengers
Pompen
Roltrappen
Roerwerken
Ventilatoren
Transportbanden
Centrifuges
Kleppen
Elevatoren
Installaties voor klimaatregeling
Algemene aandrijvingen op bewerkings- en verwerkingsmachines
Karakteristiek
2100DIA-8
Extreme schakelvoorwaarden
Kooiankermotor
Bedrijfskarakteristiek
Tippen, tegenstroomremmen, omkeren
Elektrische karakteristiek
Inschakelen: tot 6 x nominale motorstroom
Uitschakelen: tot 6 x nominale motorstroom
Gebruikscategorie
100 % AC-4
Typische toepassingen
Drukkerijmachines
Draadtrekmachines
Centrifuges
Speciale aandrijvingen op bewerkings- en verwerkingsmachines
Karakteristiek
210U038
Schakelvoorwaarden voor niet-motorische verbruikers 3-polig, 4-polig
Bedrijfskarakteristiek
Niet-inductieve of zwak-inductieve belasting
Elektrische karakteristiek
Inschakelen: 1 x nominale stroom
Uitschakelen: 1 x nominale stroom
Gebruikscategorie
100 % AC-1
Typische toepassingen
Elektrische verwarming

Afmetingen

210X203
Schakelaars met hulpcontactblokje
210T016
Afstand aan de zijkant tot geaarde delen: 10 mm
DILM80…DILM170
DILMC80…DILMC150
DILMF80…DILMF150