Lieferprogramm

Sortiment
Hauptschalter
Wartungsschalter
Typkenner
P3
mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz
Hinweis
UL/CSA
Polzahl
3-polig
Abschließbarkeit
abschließbar in 0-Stellung
Schutzart
Front IP65
Bauform
Einbau
000Z427
Schaltzeichen
115S009-2
Funktion
1150SPC-194
Bemessungsdauerstrom [Iu]
30 A
Hinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
UL489
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +50 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
-25 - +40 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Schockfestigkeit
15 g
Einbaulage
Nach Bedarf
Strombahnen
Mechanische GrößenPolzahl
3-polig
elektrische KenngrößenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
480 V AC
elektrische KenngrößenBemessungsdauerstrom [Iu]
30 A
elektrische KenngrößenHinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KurzschlussfestigkeitSchmelzsicherung
100 A gG/gL
Bedingter Kurzschlussstrom [Iq]
4 (Load side)
100 (Supply side) kA
Schaltvermögen
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Kontakten
440 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
1.8 W
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 0.1 x 106
maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]
1200
Anschlussquerschnitte
Anschlussschraube
M5
Sicherheitstechnische Kenngrößen
Hinweise
B10d Werte nach EN ISO 13849-1, Tabelle C1
Approbierte Leistungsdaten
StrombahnenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
480 V AC
StrombahnenBemessungsdauerstrom max.HauptstrombahnenGeneral use
30 A
Short Circuit Current RatingHigh fault rating
10 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
30, Class RK5 A
Anschlussquerschnitte ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse
14 - 2 AWG
Anschlussquerschnitte Anschlussschraube
M5
Anschlussquerschnitte Anzugsdrehmoment
26.5 lb-in

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
30 A
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Lasttrennschalter (EC000216)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Lasttrennschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Ausführung als Hauptschalter
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
ja
Ausführung als Wendeschalter
nein
Anzahl der Schalter
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
480 V
Bemessungsbetriebsspannung
480 - 480 V
Bemessungsdauerstrom Iu
30 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Schaltleistung bei 400 V
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
4 kA
Polzahl
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Motorantrieb optional
nein
Motorantrieb integriert
nein
Spannungsauslöser optional
nein
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
nein
Geeignet für Verteilereinbau
nein
Geeignet für Zwischenbau
nein
Farbe des Betätigungselements
rot
Ausführung des Betätigungselements
Türkupplungsdrehantrieb
Verriegelbar
ja
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Schutzart (NEMA)
12

Approbationen

Product Standards
UL 489
UL File No.
E148671
CSA File No.
1342868 (LR12528)
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, feeder circuits
Max. Voltage Rating
480

Abmessungen

1150DIM-109
115X070
≦ 3 Bügelschlösser