Program dostaw

Funkcja podstawowa
Zespolony wyłącznik różnicowoprądowy FI/LS
Bieguny
1-biegunowy+N
Rodzaj wyzwolenia
C
Aplikacja
Aparaty łączeniowe do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Prąd znamionowy [In]
16 A
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 61009
6 kA
Znamionowy prąd różnicowy [IΔN]
0,03 A
Typ
Oznaczenia typów A
Wyzwolenie
jest s…
Asortyment
PKN6
czułość
wrażliwy na prąd impulsowy
Dopuszczalny prąd impulsowy
warunkowo odporny na przepięcia 250 A

Dane Techniczne

elektryczny
czułość
wrażliwy na prąd impulsowy

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
16 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
3.2 W
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
+40 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym (EC000905)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik różnicowoprądowy / Kombinowany wyłącznik różnicowoprądowy/nadmiarowo-prądowy (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Liczba biegunów (całkowita)
2
Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy prąd różnicowy
0.03 A
Czułość
A
Klasa ograniczenia energii
3
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
0 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1
6 kA
Rodzaj charakterystyki wyłączania
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Rodzaj napięcia
AC
Częstotliwość
50 Hz
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Z blokadą
Nie
Kategoria przepięcia
3
Stopień zanieczyszczenia
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 40 °C
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Głębokość wbudowania
69.5 mm
Do instalacji podtynkowych
Nie
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm²