Dodavatelský program

Základní funkce
Proudový chránič s nadproudovou ochranou
Póly
1 pól + N
Spouštěcí charakteristika
C
Použití
Spínací přístroje pro bytovou výstavbu a účelové stavby
Jmenovitý pracovní proud [In]
16 A
Jmenovitá spínací schopnost podle ČSN EN 61009
6 kA
Jmenovitý reziduální proud [IΔN]
0,03 A
Typ
Typ A
Vypínací
nezpožděná s…
Sortiment
PKN6
Citlivost
citlivý na střídavý i pulzující stejnosměrný reziduální proud
odolnost proti rázovému proudu
podmíněná odolnost proti rázovému proudu 250 A

Technická data

Elektrický
Citlivost
citlivý na střídavý i pulzující stejnosměrný reziduální proud

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
16 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
3.2 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Earth leakage circuit breaker (EC000905)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Vypínac ochrany proti chybnému proudu / Vypínac ochrany proti chybnému proudu / vypínac ochrany vedení (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Number of poles (total)
2
Number of protected poles
1
Rated voltage
230 V
Rated insulation voltage Ui
440 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Rated current
16 A
Rated fault current
0.03 A
Leakage current type
A
Current limiting class
3
Rated short-circuit breaking capacity acc. EN 61009
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity IEC 60947-2
0 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn acc. EN 61009-1
6 kA
Disconnection characteristic
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage type
AC
Frequency
50 Hz
Release characteristic
C
Concurrently switching N-neutral
Yes
With interlocking device
No
Over voltage category
3
Pollution degree
2
Ambient temperature during operating
-25 - 40 °C
Width in number of modular spacings
2
Built-in depth
69.5 mm
Suitable for flush-mounted installation
No
Anti-nuisance tripping version
No
Degree of protection (IP)
IP20
Connectable conductor cross section solid-core
1 - 25 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired
1 - 25 mm²