Leveringsprogramma

Basisfunctie
FI/LS combibeveiligingsschakelaar
polen
1-polig+N
Afschakelkarakteristiek
B
Toepassing
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Nom. stroom [In]
16 A
Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 61009
6 kA
Nominale foutstroom [IΔN]
0,3 A
Type
Type A
Afschakeling
onvertraagd s...
Assortiment
PKN6
Toepasbaarheid
Pulsstroomgevoelig
Stroomstootvastheid
Beperkt stroomstootvast 250 A

Technische gegevens

Elektrisch
Toepasbaarheid
Pulsstroomgevoelig

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
16 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
3.2 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
0
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Aardlekautomaat (EC000905)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Verliesstroomschakelaar / Combinatie aardlek-schakelaar/kabelbeschermschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Aantal polen (totaal)
2
Aantal beveiligde polen
1
Nom. (meet)spanning
230 Volt
Nom. isolatiespanning Ui
440 Volt
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 Kilovolt
Nom. (meet)stroom
16 Amp
Nom. foutstroom
0.3 Amp
Type lekstroom
A
Energiebegrenzingsklasse
3
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009
6 Kiloamp
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2
0 Kiloamp
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1
6 Kiloamp
Afschakelkarakteristiek
Stootspanningsvastheid
0.25 Kiloamp
Spanningstype
AC
Frequentie
50 Hz
Uitschakelkarakteristiek
B
Meeschakelende nul
Ja
Met vergrendelingsvoorziening
Nee
Overspanningscategorie
3
Vervuilingsgraad
2
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 40 Graden Celsius
Breedte in module-eenheden
2
Inbouwdiepte
69.5 Millimeter
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)
Nee
High-immunity uitvoering
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1 - 25 Vierkante millimeter
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1 - 25 Vierkante millimeter