Delivery program

Basisfunctie
Installatie-automaten
polen
3-polig
Afschakelkarakteristiek
D
Toepassing
xPole- Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Toepassing
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Nom. stroom [In]
10 A
Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA
Assortiment
PXL

Technical data

Elektrisch
Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA
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
4.6 W
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
+75 °C
Lineair per +1 °C resulteert in 0,5% afname van de stroombelastbaarheid
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Installatieautomaat (EC000042)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Leidings-kontaktverbreker / Leidings-kontaktverbreker (ecl@ss13-27-14-19-01 [AAB905019])
Inbouwdiepte
70.5 mm
Uitschakelkarakteristiek
D
Aantal polen (totaal)
3
Aantal beveiligde polen
3
Nom. (meet)stroom
10 A
Nom. (meet)spanning
400 V
Nom. isolatiespanning Ui
440 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 kV
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
10 kA
Spanningstype
AC
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
0 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
0 kA
Frequentie
50 - 60 Hz
Verliesvermogen
4.5 W
Energiebegrenzingsklasse
3
Inbouwmontage (stucwerk)
No
Meeschakelende nul
No
Overspanningscategorie
3
Vervuilingsgraad
2
Nevenapparaat mogelijk
Yes
Breedte in module-eenheden
3
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 55 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1 - 25 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1 - 25 mm²
Explosieveilig
No