Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Automatiske kretsbrytere
Poler
3-polet
Utløsningskarakteristikk
D
Bruk
xPole - Koblingsenheter for boligbygg og funksjonelt bygg
Bruk
Koblingsenheter for boligbygg og funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
10 A
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA
Sortiment
PXL

Tekniske data

Elektrisk
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA
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
4.6 W
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
+75 °C
lineært per +1 °C fører til 0,5 % akseptans for strømbærerkapasiteten
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Automatsikring (EC000042)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Miniature circuit breaker (MCB) (ecl@ss13-27-14-19-01 [AAB905019])
Innbyggingsdybde
70.5
Utløsningskarakteristikk
D
Poltall (totalt)
3
Antall beskyttede poler
3
Merkestrøm
10
Merkespenning
400
Nominell isolasjonspenning Ui
440
Merkespenningstyrke Uimp
4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V
10
Spenningstype
AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V
10
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V
0
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V
0
Frekvensområde
50 - 60
Effekttap
4.5
Energibegrensningsklasse
3
Innfelt montasje
No
Medkoblende nulleder
No
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Tilleggsinnretning mulig
Yes
Bredde i antall modulmellomrom
3
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 55
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1 - 25
Eksplosjonssikker
No