236249 PKNM-20/1N/C/003-A-MW
Wyłącznik różnicowoprądowy z modułem nadprądowym, 20 A, 30 mA, charakterystyka wyzwalania wyłącznika nadprądowego: C, 1p+N, charakterystyka wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego: A
Zespolony przełącznik RCD/MCB, PKNM, 1-biegunowy+N, prąd znamionowy In: 20 A, znamionowy prąd różnicowy: 0,03 A, znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z normą IEC/EN 61009: 10 kA, Rozdzielnice do budynków mieszkalnych i komercyjnych
Program dostaw
Funkcja podstawowa
Zespolony wyłącznik różnicowoprądowy FI/LS
Bieguny
1-biegunowy+N
Rodzaj wyzwolenia
C
Aplikacja
Aparaty łączeniowe do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Prąd znamionowy [In]
20 A
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 61009
10 kA
Znamionowy prąd różnicowy [IΔN]
0,03 A
Typ
Oznaczenia typów A
Wyzwolenie
jest s…
Asortyment
PKNM
czułość
wrażliwy na prąd impulsowy
Dopuszczalny prąd impulsowy
warunkowo odporny na przepięcia 250 A
Dane Techniczne
elektryczny
czułość
wrażliwy na prąd impulsowy
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
20 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
5.4 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+40 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Earth leakage circuit breaker (EC000905)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik różnicowoprądowy / Kombinowany wyłącznik różnicowoprądowy/nadmiarowo-prądowy (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Liczba biegunów (całkowita)
2
Liczba biegunów chronionych
1
Napięcie znamionowe
230
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4
Prąd znamionowy
20
Znamionowy prąd różnicowy
0.03
Czułość
A
Klasa ograniczenia energii
3
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009
10
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2
0
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1
10
Disconnection characteristic
Undelayed
Odporność na udar prądowy
0.25
Rodzaj napięcia
AC
Częstotliwość
50 Hz
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Z blokadą
Nie
Kategoria przepięcia
3
Stopień zanieczyszczenia
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 40
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Głębokość wbudowania
70
Montaż podtynkowy
Nie
Anti-nuisance tripping version
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center