236205 PKNM-16/1N/B/003-A-MW

Delivery program

Basisfunctie
FI/LS combibeveiligingsschakelaar
polen
1-polig+N
Afschakelkarakteristiek
B
Toepassing
xPole- Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Toepassing
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Nom. stroom [In]
16 A
Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 61009
10 kA
Nominale foutstroom [IΔN]
0,03 A
Type
Type A
Afschakeling
onvertraagd s...
Assortiment
PKNM
Toepasbaarheid
Pulsstroomgevoelig
Stroomstootvastheid
Beperkt stroomstootvast 250 A

Technical data

Elektrisch
Toepasbaarheid
Pulsstroomgevoelig

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
16 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
3.6 W
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
+40 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Aardlekautomaat (EC000905)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Verliesstroomschakelaar / Combinatie aardlek-schakelaar/kabelbeschermschakelaar (ecl@ss13-27-14-22-07 [AFZ810020])
Aantal polen (totaal)
2
Aantal beveiligde polen
1
Nom. (meet)spanning
230 V
Nom. isolatiespanning Ui
440 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 kV
Nom. (meet)stroom
16 A
Nom. foutstroom
0.03 A
Type lekstroom
A
Energiebegrenzingsklasse
3
Verliesvermogen
W
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009
10 kA
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2
0 kA
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1
10 kA
Afschakelkarakteristiek
Onvertraagd
Stootstroomvastheid
0.25 kA
Spanningstype
AC
Frequentie
50 Hz
Uitschakelkarakteristiek
B
Meeschakelende nul
Yes
Met vergrendelingsvoorziening
No
Overspanningscategorie
3
Vervuilingsgraad
2
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 40 °C
Breedte in module-eenheden
2
Inbouwdiepte
70 mm
Inbouwmontage (stucwerk)
No
High-immunity uitvoering
No
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1 - 25 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1 - 25 mm²