Leveringsprogram

Design RMQ
Klassisk
Typeidentifikator
M22
Innbyggingsdiameter [⌀]
22.5 mm
Grunnfunksjon
Potensiometer
Frittstående/komplett enhet
Frittstående enhet
Beskrivelse
3 separate skrutilkoblinger
Nøyaktighet for motstandsverdien: ± 10 % (lineær)
mekanisk rotasjonsvinkel: 285° (+0/-5°)
motstand [R]
10 kΩ
Nominell effekt [P]
≦ 0.5 W
Kapslingsklasse
IP66
Ramme
Ramme svart
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
kan brukes for
DILET…
ETR4-70

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
VDE 0660
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
≧ 25000
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Kapslingsklasse
IP66
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
30
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Klemmekapasitetentrådet
0.5 - 1.5 mm2
Klemmekapasitetflertrådet
0.5 - 1.5 mm2
Tiltrekkingsmoment for klemmeskrue
0.5 Nm
Skipstillatelser
DNV
GL
LR
Strømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V AC
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
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0.5 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Potensiometer for styrekretser (EC001027)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Potentiometer for command devices (ecl@ss13-27-37-12-27 [AKF045019])
Resistans
10000
Effektforbruk
0.5
Hulldiameter
22.5
Antall omdreininger
1 - 1
Type strømtilkobling
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP 66; UL/CSA Type: 3R, 4X, 12, 13