Program dostaw

Design RMQ
Klasyczne
Identyfikator typu
M22
Średnica zabudowy [⌀]
22.5 mm
Funkcja podstawowa
Potencjometr
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Urządzenie pojedyncze
Opis
3 oddzielne podłączenia na śrubę
Dokładność rezystancji: ± 10% (liniowa)
mechaniczny kąt obrotu: 285° (+0/-5°)
Diagram łączenia
116S107
Rezystancja [R]
1 kΩ
Mocy nominalnej [p]
≦ 0.5 W
Stopień ochrony
IP66
Pierścien czołowy
Pierścień czołowy czarny
Podłączanie do SmartWire-DT
nie

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947
VDE 0660
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
≧ 25000
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Stopień ochrony
IP66
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna
30
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
0,5 - 1,5 mm2
Przekrój doprowadzeńwielożyłowy
0,5 - 1,5 mm2
moment dokręcania śruby połączeniowej
0.5 Nm
dopuszczenia do użytkowania na morzu
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Styki
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
250 V
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0.5 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Potencjometr do elementów sterowniczych (EC001027)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Potencjometr do urządzeń sterujących (ecl@ss10.0.1-27-37-12-27 [AKF045014])
Rezystancja
1000 Ω
Pobór mocy
0.5 W
Średnica otworu
22.5 mm
Liczba obrotów
1 - 1
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP)
IP66
Stopień ochrony (NEMA)
4X

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Wymiary

116X217