Leveringsprogramma

Uitvoering RMQ
Klassiek
Typekenner
M22
Inbouwdiameter [⌀]
22.5 mm
Basisfunctie
Potentiometer
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
Beschrijving
3 separate schroefaansluitingen
Nauwkeurigheid van de weerstandswaarde: ± 10% (lineair)
mechanische draaihoek: 285° (+0/-5°)
cont. bezetting
116S107
weerstand [R]
1 kΩ
nominale vermogen [P]
0.5 W
beschermingsgraad
IP66
Frontring
Frontring zwart
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
VDE 0660
levensduur, mechanisch [schakelingen]
≧ 25000
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
beschermingsgraad
IP66
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
30
Schokduur 11 ms
Halfsinus
conform IEC 60068-2-27 g
AansluitdiametersEenaderig
0,5 - 1,5 mm2
AansluitdiametersMeeraderig
0,5 - 1,5 mm2
Aandraaimoment aansluitschroef
0.5 Nm
Scheepvaarttoelating
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Stroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
4000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
250 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0.5 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Potentiometer voor paneelinbouw (EC001027)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Potentiometer voor commandoapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-12-27 [AKF045014])
Weerstandswaarde
1000 Ohm
Opgenomen vermogen
0.5 Watt
Gatdiameter
22.5 Millimeter
Aantal omwentelingen
1 - 1
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Beschermingsgraad (IP)
IP66
Beschermingsgraad (NEMA)
4X

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Afmetingen

116X217