Dodavatelský program

Design RMQ
klasický
Označení typu
M22
montážní průměr [⌀]
22.5 mm
Základní funkce
Potenciometr
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Samostatný přístroj
Popis
3 samostatná šroubová připojení
Přesnost hodnoty odporu: ± 10 % (lineární)
mechanický úhel otáčení 285° (+0/-5°)
Schéma zapojení
116S107
Odpor [R]
1 kΩ
Jmenovitý výkon [P]
≦ 0.5 W
Stupeň krytí
IP66
Čelní kroužek
Čelní kroužek: černý
Připojení na SmartWire-DT
ne

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
VDE 0660
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
≧ 25000
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Stupeň krytí
IP66
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C
Poloha při montáži
libovolná
Odolnost proti nárazu
30
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Svorkové výkonyJednožilový
0,5 - 1,5 mm2
Svorkové výkonyVícežilový
0,5 - 1,5 mm2
Kroutící moment připojovacího šroubu
0.5 Nm
Schválení pro lodní provoz
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Kontakty
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4000 V AC
Jmenovité izolační napětí [Ui]
250 V
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0.5 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Potentiometer for control circuit devices (EC001027)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Potenciometr pro ovládací zarízení (ecl@ss10.0.1-27-37-12-27 [AKF045014])
Resistance
1000 Ohm
Power consumption
0.5 W
Hole diameter
22.5 mm
Number of revolutions
1 - 1
Type of electric connection
Screw connection
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (NEMA)
4X

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Rozměry

116X217