Программа поставок

Ассортимент
Реле управления easyRelay
Многофункциональный дисплей MFD-Titan
Ассортимент
Система ввода/вывода EC4E
Компактные ПЛК EC4P
Подассортимент
Модули расширения входов/выходов, цифровые
Основная функция
Модули расширения
Описание
применяется через easyLink
Функция
Модули расширения EASY...
Принадлежности
Модули расширения входов/выходов, цифровые
Входы
Расширение входов (количество)
Цифровые: 12
Питающее напряжение
24 В пост. тока
Применяемое для
easy700
easy800
EC4P
MFD-CP8…

Технические характеристики

Общее
Вес
0.3 кг
Климатические внешние условия
Рабочая температура
-25 до + 55
Холод в соответствии с IEC 60068-2-1
Тепло в соответствии с IEC 60068-2-2 °C
Конденсация
Предотвратить конденсацию, воспользовавшись соответствующими мерами
Хранение [ϑ]
-40 - +70 °C
относительная влажность воздуха
5 - 95 %
Давление воздуха (эксплуатация)
795 - 1080 hPa
Механические внешние условия
Класс защиты (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Колебания (IEC/EN 60068-2-6)постоянная амплитуда 0,15 мм
10 - 57 Гц
Колебания (IEC/EN 60068-2-6)постоянное ускорение 2 г
57 - 150 Гц
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) полусинус 15 г/11 мс
18 Шоки
Падение (IEC/EN 60068-2-31) [Высота падения]
50 мм
свободное падение, в упаковке (IEC/EN 60068-2-32)
1 M
установочное положение
вертикально или горизонтально
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Категория перенапряжения / степень загрязнения
II/2
Электростатическая разрядка (ESD)примененный стандарт
IEC/EN 61000-4-2, Level 3
Электростатическая разрядка (ESD)Выход воздуха
8 кВ
Электростатическая разрядка (ESD)Разряд контакта
6 кВ
Импульсное напряжение
согласно IEC/EN 61000-4-4
Кабели питания: 2
Сигнальные провода: 2 кВ
мощные импульсы (скачок напряжения)
2 кВ (кабели питания симметричны, EASY...AC)
0.5 кВ (кабели питания симметричны, EASY...DC)
согласно IEC/EN 61000-4-5
Впуск согласно IEC/EN 61000-4-6
10 В
Прочность изоляции
Прочность изоляции
EN 50178
Электропитание
Номинальное напряжение [Ue]
24 пост. тока (-15/+20%) В
Номинальное напряжение [Ue]
24 пост. тока (-15/+20%) В
Допустимый диапазон [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Остаточная пульсация
≦ 5 %
входной ток
140 мА при Ue
Посадки напряжения
≤ 10 мс
Потеря мощности [P]
3,4 Вт
Цифровые входы 24 В пост. тока
Количество
12
Индикация состояния
LCD-Display
Гальваническое разделение
для выходов: да
Номинальное напряжение [Ue]
24 В пост. тока
входное напряжение
< 5 (I1 - I12, R1 - R12) при состоянии „0“ В пост. тока
Входной ток при статусе „1“Входной ток при статусе 1
3,3 (R1 до R6 (R12)) мА
Время задержки
20 (с „0“ до „1“, дребезг ВКЛ)
тип. 0,25 (R1 - R12) (от „0“ до „1“, дребезг ВЫКЛ.)
20 (с „1“ до „0“, дребезг ВКЛ) мс
Длина провода
100 (неэкранирован.) M
Релейные выходы
Количество
6
Выходы в группах для
1
Параллельная схема выходов для увеличения мощности
не допускается
Предохранитель выходного реле
Линейный защитный автомат B16 или предохранитель 8 A (T)
Механический срок службы [Переключения]
10 x 106
Контактыобычный термический ток (10 A UL)
8 A
Контактырекомендовано для нагрузки 12 В перем./пост. тока
> 500 мА
Контактыустойчивый к коротким замыканиям cos ϕ = 1, характеристика B16 при 600 A
16 A
Контактыустойчивый к коротким замыканиям cos ϕ = от 0,5 до 0,7; характеристика B16 при 900 A
16 A
КонтактыНоминальная устойчивость к импульсу Uimp контактной катушки
6 кВ
КонтактыНоминальное напряжение [Ue]
250 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
250 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 50178
300 между катушкой и контактом
300 между двумя контактами В перем. тока
Отключающая способность AC-15, 250 В перем. тока, 3 A (600 перекл./ч) [Переключения]
300000
Отключающая способность DC-13, Л/П ≦ 150 мс, 24 В постоянного тока, 1 A (500 переключений/час) [Переключения]
200000
Нагрузка лампы накаливания1000 Вт при 230/240 В перем. тока [Переключения]
25000
Нагрузка лампы накаливания500 Вт при 115/120 В перем. тока [Переключения]
25000
Ламповая нагрузка на люминесцентные лампыЛамповая нагрузка на люминесцентные лампы 10 x 58 В при 230/240 В переменного токас предвключённым электрическим устройством [Переключения]
25000
Ламповая нагрузка на люминесцентные лампыЛамповая нагрузка на люминесцентные лампы 10 x 58 В при 230/240 В переменного токабез компенсации [Переключения]
25000
Ламповая нагрузка на люминесцентные лампыЛамповая нагрузка на люминесцентные лампы 1 x 58 Вт при 230/240 В переменного тока компенсируется обычным способом [Переключения]
25000
частота переключениямеханические переключения
10 x 106
частота переключениячастота переключения
10 Гц
частота переключенияОмическая нагрузка/ламповая нагрузка
2 Гц
частота переключенияиндуктивная нагрузка
0.5 Гц
UL/CSAТок длительной нагрузки при 240 В перем. тока
10 A
UL/CSAТок длительной нагрузки при 24 В пост. тока
8 A
UL/CSAПерем. ток (AC)Коды оценки управляющего контура (категория применения)
В 300 Лёгкий пилотный режим
UL/CSAПерем. ток (AC)Макс. номинальное напряжение
300 В перем. тока
UL/CSAПерем. ток (AC)макс. ток длительной нагрузки cos ϕ = 1 при B 300
5 A
UL/CSAПерем. ток (AC)макс. кажущаяся мощность при включении/выключении (Make/Break) cos ϕ = 1 при B 300
3600/360 VA
UL/CSAПост. ток (DC)Коды оценки управляющего контура (категория применения)
R 300 Лёгкий пилотный режим
UL/CSAПост. ток (DC)Макс. номинальное напряжение
300 В пост. тока
UL/CSAПост. ток (DC)макс. ток длительной нагрузки при R 300
1 A
UL/CSAПост. ток (DC)макс. кажущаяся мощность при включении/выключении (Make/Break) при R 300
28/28 VA

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
3.4 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки
Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока
Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования
Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.12 Электромагнитная совместимость
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.13 Механическая функция
Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

PLC's (EG000024) / Logic module (EC001417)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Логические управляющие системы / Programmable logic control (SPS) / Logic module (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0 V
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0 V
Supply voltage DC
20.4 - 28.8 V
Voltage type of supply voltage
DC
Switching current
8 A
Number of analogue inputs
0
Number of analogue outputs
0
Number of digital inputs
12
Number of digital outputs
6
With relay output
Yes
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
0
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces Wireless
0
Number of HW-interfaces other
1
With optical interface
No
Supporting protocol for TCP/IP
No
Supporting protocol for PROFIBUS
No
Supporting protocol for CAN
No
Supporting protocol for INTERBUS
No
Supporting protocol for ASI
No
Supporting protocol for KNX
No
Supporting protocol for MODBUS
No
Supporting protocol for Data-Highway
No
Supporting protocol for DeviceNet
No
Supporting protocol for SUCONET
No
Supporting protocol for LON
No
Supporting protocol for PROFINET IO
No
Supporting protocol for PROFINET CBA
No
Supporting protocol for SERCOS
No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
No
Supporting protocol for EtherNet/IP
No
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
No
Supporting protocol for DeviceNet Safety
No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
No
Supporting protocol for PROFIsafe
No
Supporting protocol for SafetyBUS p
No
Supporting protocol for other bus systems
No
Radio standard Bluetooth
No
Radio standard WLAN 802.11
No
Radio standard GPRS
No
Radio standard GSM
No
Radio standard UMTS
No
IO link master
No
Redundancy
No
With display
No
Degree of protection (IP)
IP20
Basic device
No
Expandable
No
Expansion device
Yes
With timer
No
Rail mounting possible
Yes
Wall mounting/direct mounting
Yes
Front build in possible
No
Rack-assembly possible
No
Suitable for safety functions
No
Category according to EN 954-1
None
SIL according to IEC 61508
None
Performance level acc. EN ISO 13849-1
None
Appendant operation agent (Ex ia)
No
Appendant operation agent (Ex ib)
No
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Width
107.5 mm
Height
90 mm
Depth
60 mm

Апробации

Product Standards
IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA C22.2 No. 142-M1987; CSA C22.2 No. 213-M1987; CE marking
UL File No.
E135462
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2252-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Размеры

252X009
252X003