Delivery program

Basisfunctie
Reservesleutel
voor losse sleutel KMS1
Toepasbaar voor
S-T0
SVA-T3

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Toebehoren/onderdelen voor drukknop/signaallamp (EC002024)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Command and alarm devices (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-12-92 [ACO037010])
Soort elektrische toebehoren
Overig
Soort mechanische toebehoren
Sleutel