Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Reservenøkler
for enkeltlås KMS 1
kan brukes for
S-T0
SVA-T3

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
Ikke relevant.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Tilbehør for betjeningsenhet (EC002024)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Command and alarm devices (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-12-92 [ACO037010])
Type elektrisk tilbehør
Andre
Type mekaniske tilbehør
Nøkkel