231972 ES-KMS1-T0
Klíč, KMS1, T0
Příslušenství k vačkovým spínačům T/vypínačům P podle IEC/EN 60947-3, konstrukční formy všeobecně: Skříňky pro povrchovou montáž z izolačního materiálu, montáž, centrální upevnění, základní montáž montáž do rozváděče IVS. Výkonové, robustní a kompaktní vačkové spínače T se používají v průmyslu, řemeslech i technickém vybavení budov. Na výběr je celá řada standardních obvodů. Jako doplněk se realizují zvláštní obvody specifické pro jednotlivé zákazníky. Zde jsou možnosti téměř neomezené. Program spínačů doplňuje rozsáhlé příslušenství a doplňuje možnosti využití.
Dodavatelský program
Základní funkce
náhradní klíč
pro Individuální zámek KMS1
Použitelný pro
S-T0
SVA-T3
SVA-T3
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
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
Nevztahuje se.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories/spare parts for command devices (EC002024)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Command and alarm devices (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-12-92 [ACO037010])
Type of electrical accessory/spare part
Other
Type of mechanical accessory/spare part
Key
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center