Lieferprogramm

Sortiment
Kleinschütze DILER
Applikation
Hilfsschütz
Beschreibung
mit zwangsgeführten Kontakten
Anschlusstechnik
Federzugklemmen
Bemessungsbetriebsstrom
konventioneller thermischer Strom 1-poligoffenbei 50 °C [Ith = Ie]
10 A
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
Kontaktbestückung
S = Schließer
4 S
Kennzahl/Ausführung der Kombinationen
Kennzahl
40E
verwendbar für
…DILE-C
Betätigungsspannung
110 V DC
Stromart AC/DC
Gleichstrombetätigung
Hinweise
Integrierte Dioden-Widerstand-Kombination.
Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005.
Schaltglieder nach EN 50011.

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Lebensdauer, mechanischDC-betätigt [Schaltspiele]
20 x 106
maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]
9000
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +50 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 40 °C
EinbaulageEinbaulage
Nach Bedarf, außer senkrecht mit Klemmen A1/A2 unten
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msGrundgerät mit HilfsbausteinSchließer
10 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msGrundgerät mit HilfsbausteinÖffner
8 g
Schutzart
IP20
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
finger- und handrückensicher
Aufstellungshöhe
max. 2000 m
GewichtDC-betätigt
0.211 kg
AnschlussquerschnitteFederzugklemmenfeindrähtig mit oder ohne Aderendhülse DIN 46228
2 x (1 - 2,5)
1 x (1 - 2,5) mm2
AnschlussquerschnitteFederzugklemmenein- oder mehrdrähtig
2 x (16 - 14)
1 x (16 - 14) AWG
AnschlussquerschnitteFederzugklemmenAbisolierlänge
10 mm
AnschlussquerschnitteFederzugklemmenSchlitzschraubendreher
0.6 x 3.5 mm
Strombahnen
Zwangsführung der Schaltglieder nach ZH 1/457, einschließlich Hilfsschalterbaustein
ja
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
600 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen Spule und Hilfskontakten
300 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Hilfskontakten
300 V AC
Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom 1-poligoffenbei 50 °C [Ith = Ie]
10 A
BemessungsbetriebsstromAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
BemessungsbetriebsstromAC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
BemessungsbetriebsstromAC-15500 V [Ie]
1.5 A
BemessungsbetriebsstromDCHinweis
Ein- und Ausschaltbedingungen in Anlehnung an DC-13, L/R konstant nach Angabe.
BemessungsbetriebsstromDCDC L/R ≦ 15 msStrombahnen in Reihe:1 [24 V]
2.5 A
BemessungsbetriebsstromDCDC L/R ≦ 15 msStrombahnen in Reihe:2 [60 V]
2.5 A
BemessungsbetriebsstromDCDC L/R ≦ 15 msStrombahnen in Reihe:3 [110 V]
1.5 A
BemessungsbetriebsstromDCDC L/R ≦ 15 msStrombahnen in Reihe:3 [220 V]
0.5 A
BemessungsbetriebsstromKontaktzuverlässigkeit [Ausfallrate]
(bei Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5.4 mA)
<10-8, < ein Ausfall auf 100 Mio. Schaltungen λ
Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißenmaximales Überstromschutzorgan220 V 230 V 240 V
4 PKZM0
Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißenmaximales Überstromschutzorgan380 V 400 V 415 V
4 PKZM0
Kurzschlussfestigkeit ohne VerschweißenKurzschlussschutz max. Schmelzsicherung500 V
6 A gG/gL
Kurzschlussfestigkeit ohne VerschweißenKurzschlussschutz max. Schmelzsicherung500 V
10 A flink
Stromwärmeverluste bei Belastung mit IthDC-betätigt
1.1 W
Kraftantriebe
SpannungssicherheitDC-betätigtHinweis
Reine Gleichspannung, Drehstrom-Brückengleichrichter oder geglättete Zweipulsbrückengleichrichtung
SpannungssicherheitDC-betätigtAnzugsspannung
0.85 - 1.3
SpannungssicherheitDC-betätigtbei 24 V: ohne Hilfsschalter-Baustein (40 °C) [Anzug]
0.7 - 1.3 x Uc
LeistungsaufnahmeGleichstrombetätigungDC-betätigt [Anzug = Halten]
2.3 W
Einschaltdauer
100 % ED
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)DC-betätigt Schließzeit
26 - 35 ms
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)DC-betätigt Schließer Öffnungszeit
15 - 25 ms
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)DC-betätigt mit Hilfsbaustein Schließzeit max.
70 ms
Approbierte Leistungsdaten
HilfsschalterPilot DutyAC-betätigt
A600
HilfsschalterPilot DutyDC-betätigt
P300
HilfsschalterGeneral UseAC
600 V
HilfsschalterGeneral UseAC
10 A
HilfsschalterGeneral UseDC
250 V
HilfsschalterGeneral UseDC
0.5 A

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
6 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.4 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
2.3 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hilfsschütz, Relais (EC000196)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Schütz (NS) / Hilfsschütz, Relais (ecl@ss13-27-37-10-01 [AAB716019])
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC
110 - 110 V
Spannungsart zur Betätigung
DC
Bemessungsbetriebsstrom
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V
3 A
Montageart
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige
No
Geeignet für Handbedienung
No
Schnittstelle
No
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Betriebsspannung AC 50 Hz
17 - 500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz
17 - 500 V
Betriebsspannung DC
24 - 220 V
Spannungsart der Betriebsspannung
AC/DC
Bemessungsschaltstrom
10 A
Anschlussart Hilfsstromkreis
Federzuganschluss
Breite
45 mm
Höhe
58 mm
Tiefe
54 mm

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No