231846 DILER-40-C(415V50HZ,480V60HZ)

Program dostaw

Asortyment
Małe styczniki DILER
Aplikacja
stycznik pomocniczy
Opis
ze stykami wymuszonymi
Sposób podłączenia
Zaciski sprężynowe
Znamionowy prąd pracy
konwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyotwarteprzy 50 °C [Ith =Ie]
10 A
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
Wyposażenie w styki
Z = Zestyk zwierny
4 zestyk zwierny
Parametr/wersja kombinacji
Parametr
40E
Stosowane do
…DILE-C
Napięcie uruchamiania
415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz
Rodzaj prądu AC/DC
Praca AC
Wskazówki
Nazwa przyłącza cewki zgodnie z EN 50005.
Elementy łączeniowe zgodne z EN 50011.

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem AC [cykle łączenia]
10 x 106
maksymalna częstotliwość załączania [cykle łączenia/godz.]
9000
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +50 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Pozycja zabudowyPołożenie montażowe
dowolna, poza pionową z zaciskami A1/A2 na dole
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msModuł podstawowy z elementem pomocniczymZwierny
10 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msModuł podstawowy z elementem pomocniczymRozwierny
8 g
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
Ciężarz uruchamianiem AC
0,17 kg
Przekrój doprowadzeńZaciski sprężynowecienkodrutowe z tulejką DIN 46228 lub bez
2 x (1 - 2,5)
1 x (1 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeńZaciski sprężynowejedno- lub wielożyłowy
2 x (16 - 14)
1 x (16 - 14) AWG
Przekrój doprowadzeńZaciski sprężynoweOdcinek przewodu bez izolacji
10 mm
Przekrój doprowadzeńZaciski sprężynoweŚrubokręt do śrub o łbie rowkowym
0,6 x 3,5 mm
Styki
Wymuszone prowadzenie elementów łączeniowych zgodnie z ZH 1/457, włącznie z modułem wyłącznika pomocniczego
tak
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
690 V AC
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
600 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między cewką a zestykami pomocniczymi
300 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi
300 V AC
Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyotwarteprzy 50 °C [Ith =Ie]
10 A
Znamionowy prąd pracyAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Znamionowy prąd pracyAC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
Znamionowy prąd pracyAC-15500 V [Ie]
1.5 A
Znamionowy prąd pracyDCWskazówka
Warunki włączania i wyłączania w odniesieniu do DC-13, L/R stale zgodnie z danymi.
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:1 [24 V]
2.5 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:2 [60 V]
2.5 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:3 [110 V]
1.5 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:3 [220 V]
0.5 A
Znamionowy prąd pracyNiezawodność zestyku [Częstotliwość błędu]
(przy Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5.4 mA)
<10-8, < błąd na 100 mln łączeń λ
Odporność na zwarcia bez zgrzaniamaks. organ ochrony przeciążeniowej220 V 230 V 240 V
4 PKZM0
Odporność na zwarcia bez zgrzaniamaks. organ ochrony przeciążeniowej380 V 400 V 415 V
4 PKZM0
Odporność na zwarcia bez zgrzaniaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowy500 V
6 A gG/gL
Odporność na zwarcia bez zgrzaniaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowy500 V
10 A flink
Straty ciepła przy obciążeniu Ithz uruchamianiem AC
1.1 W
Napędy elektromagnetyczny
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem ACCewka 1-napięciowa 50 Hz i cewka 2-napięciowa 50 Hz, 60 Hz [Przyciąganie]
0.8 - 1.1 x Uc
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem ACPodwójna cewka częstotliwości 50/60 Hz [Przyciąganie]
0.85 - 1.1 x Uc
Pobór mocyPraca ACCewka 1-napięciowa 50 Hz i cewka 2-napięciowa 50 Hz, 60 Hz [Przyciąganie]
25 VA
Pobór mocyPraca ACCewka 1-napięciowa 50 Hz i cewka 2-napięciowa 50 Hz, 60 Hz [Zatrzymanie]
4.6 VA
Pobór mocyPraca ACCewka 1-napięciowa 50 Hz i cewka 2-napięciowa 50 Hz, 60 Hz [Zatrzymanie]
1.3 W
Czas załączenia
100 % ED
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Czas zwarcia uruchamiany DC
14 - 21 ms
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Czas rozwarcia w pracy AC zestyku zwartego
8 - 18 ms
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Praca AC z czasem zwarcia modułu wyłącznika pomocniczego maks.
45 ms
Atestowane parametry mocy
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem AC
A600
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem DC
P300
Styk pomocniczyGeneral UseAC
600 V
Styk pomocniczyGeneral UseAC
10 A
Styk pomocniczyGeneral UseDC
250 V
Styk pomocniczyGeneral UseDC
0.5 A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
6 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.4 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
1.8 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Contactor relay (EC000196)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Stycznik pomocniczy, przekaźnik (ecl@ss10.0.1-27-37-10-01 [AAB716014])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
415 - 415
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
480 - 480
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0
Voltage type for actuating
AC
Rated operation current Ie, 400 V
3
Connection type auxiliary circuit
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
DIN-rail/screw
Złącze (interfejs)
Nie
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
4
Number of auxiliary contacts as normally closed contact, delayed switching
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact, leading
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Obsługa ręczna
Nie

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No