231846 DILER-40-C(415V50HZ,480V60HZ)

Leveringsprogram

Sortiment
Minikontaktorer DILA
Applikasjon
Hjelpekontaktorer
Beskrivelse
med tvangsførte kontakter
Tilkoblingsteknikk
Fjærtrekklemmer
Nominell strøm
tradisjonell termisk strøm, 1-poletåpenved 50 °C [Ith =Ie]
10 A
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
Kontaktblokk-konfigurasjon
L = lukker
4 L
Referansetall/type for kombinasjonene
Indikator
40E
kan brukes for
…DILE-C
Aktiveringsspenning
415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz
Strømtype AC/DC
AC-Styring
Merknader
Klemmemerking for spolen i samsvar med EN 50005.
Koblingselementer etter EN 50011.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Levetid, mekaniskAC styring [Bryteroperasjoner]
10 x 106
maksimal bryterhyppighet [Bryteroperasjoner/h]
9000
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +50 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
MonteringsposisjonMonteringsposisjon
etter ønske, unntatt loddrett med klemmer A1/A2 nede
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msSokkelmodul med hjelpekontaktLukker
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msSokkelmodul med hjelpekontaktÅpner
8 g
Kapslingsklasse
IP20
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Monteringshøyde
maks. 2000 m
VektAC styring
0.17 kg
KlemmekapasitetFjærtrekklemmerFleksibel med eller uten hylse DIN 46228
2 x (1 - 2.5)
1 x (1 - 2.5) mm2
KlemmekapasitetFjærtrekklemmerén- eller flertrådet
2 x (16 - 14)
1 x (16 - 14) AWG
KlemmekapasitetFjærtrekklemmerAvisoleringslengde
10 mm
KlemmekapasitetFjærtrekklemmerFlat skrutrekker
0.6 x 3.5 mm
Strømbaner
Motstående forriglingskontakter til ZH 1/457, inkludert hjelpekontaktmodul
Yes
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
600 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og hjelpekontakter
300 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
300 V AC
Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletåpenved 50 °C [Ith =Ie]
10 A
Nominell strømAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nominell strømAC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
Nominell strømAC-15 500 V [Ie]
1.5 A
Nominell strømDCAnvisning
Inn- og utkoblingsbetingelser basert på DC-13, L/R konstant etter angivelse
Nominell strømDCDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:1 [24 V]
2.5 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:2 [60 V]
2.5 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:3 [110 V]
1.5 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:3 [220 V]
0.5 A
Nominell strømKontaktpålitelighet [Feilfrekvens]
(ved Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
<10-8, < ett utfall per 100 mill. bryteroperasjoner λ
Kortslutningsstyrke uten sveisingmaksimal beskyttelsesenhet mot overstrøm220 V 230 V 240 V
4 PKZM0
Kortslutningsstyrke uten sveisingmaksimal beskyttelsesenhet mot overstrøm380 V 400 V 415 V
4 PKZM0
Kortslutningsstyrke uten sveisingKortslutningsvern maks. smeltesikring500 V
6 A gG/gL
Kortslutningsstyrke uten sveisingKortslutningsvern maks. smeltesikring500 V
10 A kvikk
Gjeldende varmetap ved belastning med IthAC styring
1.1 W
Mekanisk drift
SpenningstoleranseAC styringSpenningstoleranse enkeltspenningsspole 50 Hz og tospenningsspole 50 Hz, 60 Hz [Tiltrekking]
0.8 - 1.1 x Uc
SpenningstoleranseAC styringTofrekvensspole 50/60 Hz [Tiltrekking]
0.85 - 1.1 x Uc
InngangseffektAC-StyringSpenningstoleranse enkeltspenningsspole 50 Hz og tospenningsspole 50 Hz, 60 Hz [Tiltrekking]
25 VA
InngangseffektAC-StyringSpenningstoleranse enkeltspenningsspole 50 Hz og tospenningsspole 50 Hz, 60 Hz [Stoppe]
4.6 VA
InngangseffektAC-StyringSpenningstoleranse enkeltspenningsspole 50 Hz og tospenningsspole 50 Hz, 60 Hz [Stoppe]
1.3 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)AC-betjent lukkeforsinkelse
14 - 21 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)AC-betjent lukker åpningstid
8 - 18 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)AC styring med hjelpekomponent lukketid maks.
45 ms
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
0.5 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
6 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.4 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
1.8 W
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hjelpevern, relé (EC000196)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Contactor relay (ecl@ss13-27-37-10-01 [AAB716019])
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
415 - 415
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
480 - 480
Nominell matespenning ved DC
0 - 0
Spenningstype for betjening
AC
Nominell driftsstrøm
10
Merkedriftstrøm le, 400V
3
Monteringsmetode
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning
No
Manuell drift
No
Grensesnitt
No
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
4
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Driftspenning ved AC 50 Hz
17 - 500
Driftspenning ved AC 60 Hz
17 - 500
Driftspenning ved DC
24 - 220
Type driftspenning
AC/DC
Nominell brytestrøm
10
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets
Tilkobling med fjærklemme
Bredde
45
Høyde
58
Dybde
52

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No