231846 DILER-40-C(415V50HZ,480V60HZ)

Gamme de livraison

Gamme
Petits contacteurs DILER
Application
Contacteur auxiliaire
Description
avec éléments de contact mécaniquement liés
Raccordement
Bornes à ressort
Courant assigné d’emploi
Courant thermique conventionnel 1 pôlenuà 50 °C [Ith =Ie]
10 A
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
Nombre de contacts
F = contact à fermeture
4 F
Nombre caract./Exécution
Nombre caractéristique
31 E
Utilisation avec
…DILE-C
Tension de commande
415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz
Type de courant AC/DC
avec bobine à courant alternatif
Remarques
Repérage des bornes bobine selon EN 50005
Contacts selon EN 50011

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Longévité mécaniqueavec bobine AC [manœuvres]
10 x 106
Fréquence de manœuvres max. [Man./h]
9000
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Température ambianteAppareil nu
-25 - +50 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - 40 °C
Position de montagePosition de montage
quelconque, sauf verticale avec bornes A1/A2 en bas
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msAppareil de base + moduleContact F
10 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msAppareil de base + moduleContact O
8 g
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
Poidsavec bobine AC
0.17 kg
Sections raccordablesBornes à ressortConducteurs souples avec ou sans embout DIN 46228
2 x (1 - 2.5)
1 x (1 - 2.5) mm2
Sections raccordablesBornes à ressortâme massive ou multibrins
2 x (16 … 14)
1 x (16 … 14) AWG
Sections raccordablesBornes à ressortLongueur à dénuder
10 mm
Sections raccordablesBornes à ressortTournevis pour vis à fente
0.6 x 3.5 mm
Circuits électriques
Contacts liés positivement selon ZH 1/457, y compris sur les modules de contacts auxiliaires
Oui
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'isolement [Ui]
690 V AC
Tension assignée d'emploi [Ue]
600 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre la bobine et les contacts auxiliaires
300 V AC
Séparation sûre selon EN 61140et entre les contacts auxiliaires eux-mêmes
300 V AC
Courant assigné d'emploiCourant thermique conventionnel 1 pôlenuà 50 °C [Ith =Ie]
10 A
Courant assigné d'emploiAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Courant assigné d'emploiAC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
Courant assigné d'emploiAC-15500 V [Ie]
1.5 A
Courant assigné d'emploiDCRemarque
Conditions d'enclenchement et de coupure en DC-13, L/R constant selon indications.
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :1 [24 V]
2.5 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :2 [60 V]
2.5 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :3 [110 V]
1.5 A
Courant assigné d'emploiDCDC L/R ≦ 15 msPôles en série :3 [220 V]
0.5 A
Courant assigné d'emploiFiabilité des contacts [Taux de défaillances]
(sous Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
< 10-8, < 1 défaut sur 100 millions de manœuvres λ
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar disjoncteur (calibre max.)220 V 230 V 240 V
4 PKZM0
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar disjoncteur (calibre max.)380 V 400 V 415 V
4 PKZM0
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar fusible (calibre max.)500 V
6 A gG/gL
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar fusible (calibre max.)500 V
10 A rapide
Pertes par effet Joule sous Ithavec bobine CA
1.1 W
Circuits magnétiques
Plage de fonctionnementUtilisation CA1 tension 50 Hz et 2 tensions 50 Hz, 60 Hz [appel]
0.8 - 1.1 x Uc
Plage de fonctionnementUtilisation CAbobine bifréquence 50/60 Hz [appel]
0.85 - 1.1 x Uc
ConsommationBobine à courant alternatif1 tension 50 Hz et 2 tensions 50 Hz, 60 Hz [appel]
25 VA
ConsommationBobine à courant alternatif1 tension 50 Hz et 2 tensions 50 Hz, 60 Hz [maintien]
4.6 VA
ConsommationBobine à courant alternatif1 tension 50 Hz et 2 tensions 50 Hz, 60 Hz [maintien]
1.3 W
Facteur de marche
100 % FM
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)avec bobine AC fermeture
14 - 21 ms
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)avec bobine AC contacts F ouverture
8 - 18 ms
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)avec bobine AC avec module de contacts auxiliaires fermeture max.
45 ms
Caractéristiques électriques homologuées
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine AC
A600
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine DC
P300
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
600 V
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
10 A
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
250 V
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
0.5 A

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
6 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.4 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
1.8 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+50 °C
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Contacteur auxiliaire, relais (EC000196)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Contacteur auxiliaire (BT) (ecl@ss13-27-37-10-01 [AAB716019])
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
415 - 415 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
480 - 480 V
tension d'alimentation de courant nominal CC
0 - 0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal
10 A
courant de fonctionnement nominal, 400 V
3 A
mode de pose
rail/ vis DIN
avec affichage LED
No
commande manuelle
No
interface
No
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
4
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
tension de fonctionnement CA 50 Hz
17 - 500 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
17 - 500 V
tension de fonctionnement CC
24 - 220 V
type de tension de fonctionnement
AC/DC
courant de commutation assigné
10 A
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement par borne à ressort
largeur
45 mm
hauteur
58 mm
profondeur
52 mm

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No