Programma di fornitura

Assortimento
Contattori miniaturizzati DILER
Applicazione
Contattore ausiliario
Descrizione
con contatti a guida forzata
Tipi di collegamento
Morsetti a molla
Corrente nominale d'impiego
Corrente termica convenzionale 1 poloa giornoa 50 °C [Ith =Ie]
10 A
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
Equipaggiamento contatti
NA = norm. aperto
2 contatto NA
NC = norm. chiuso
2 contatto NC
N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni
Numero di identificazione
22E150
utilizzo con
…DILE-C
Tensione di comando
415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz
Tipo di corrente AC/DC
Comando in corrente alternata
Note
Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005
Organi di contatto secondo EN 50011.

Dati tecnici

Generalità
Conformità alle norme
IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Durata, meccanicaComando in corrente alternata [Manovre]
10 x 106
Frequenza di manovra massima [Manovre/h]
9000
Idoneità ai climi
Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Temperatura ambientea giorno
-25 - +50 °C
Temperatura ambientein custodia
- 25 - 40 °C
Posizione di montaggioPosizione di montaggio
facoltativa, tranne verticale con morsetti A1/A2 in basso
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27)Urto sinusoidale 10 msApparecchio di base con modulo ausiliarioNA
10 g
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27)Urto sinusoidale 10 msApparecchio di base con modulo ausiliarioNC
8 g
Grado di protezione
IP20
Protezione contro i contatti accidentali in caso di azionamento frontale (EN 50274)
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano
Altitudine
max. 2000 mm
PesoComando in corrente alternata
0.17 kg
Sezioni di collegamentoMorsetti a mollaFlessibile con o senza puntalino DIN 46228
2 x (1 - 2.5)
1 x (1 - 2,5) mm2
Sezioni di collegamentoMorsetti a mollaRigido o semirigido
2 x (16 - 14)
1 x (16 - 14) AWG
Sezioni di collegamentoMorsetti a mollaLunghezza di spelatura
10 mm
Sezioni di collegamentoMorsetti a mollaCacciavite a taglio
0.6 x 3.5 mm
Contatti relè
Contatti a guida forzata secondo ZH 1/457, compresi contatti ausiliari
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
6000 V AC
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento
III/3
Tensione nominale di isolamento [Ui]
690 V AC
Tensione nominale di impiego [Ue]
600 V AC
Sezionamento sicuro secondo EN 61140tra la bobina e i contatti
300 V AC
Sezionamento sicuro secondo EN 61140tra i contatti ausiliari
300 V AC
Corrente nominale d'impiegoCorrente termica convenzionale 1 poloa giornoa 50 °C [Ith =Ie]
10 A
Corrente nominale d'impiegoAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Corrente nominale d'impiegoAC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
Corrente nominale d'impiegoAC-15500 V [Ie]
1.5 A
Corrente nominale d'impiegoDCNota
Condizioni di inserzione e disinserzione secondo DC-13, L/R costanti secondo specifica.
Corrente nominale d'impiegoDCDC L/R ≦ 15 msContatti in serie:1 [24 V]
2.5 A
Corrente nominale d'impiegoDCDC L/R ≦ 15 msContatti in serie:2 [60 V]
2.5 A
Corrente nominale d'impiegoDCDC L/R ≦ 15 msContatti in serie:3 [110 V]
1.5 A
Corrente nominale d'impiegoDCDC L/R ≦ 15 msContatti in serie:3 [220 V]
0.5 A
Corrente nominale d'impiegoSicurezza contro false manovre [Frequenza di guasto]
(con Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
<10-8, < un guasto su 100 milioni di manovre λ
Resistenza al corto circuito senza saldatureOrgano di protezione max.220 V 230 V 240 V
4 PKZM0
Resistenza al corto circuito senza saldatureOrgano di protezione max.380 V 400 V 415 V
4 PKZM0
Resistenza al corto circuito senza saldatureProtezione contro cortocircuiti fusibile max500 V
6 A gG/gL
Resistenza al corto circuito senza saldatureProtezione contro cortocircuiti fusibile max500 V
10 A rapido
Perdita ohmiche a carico con IthComando in corrente alternata
1.1 W
Sistema elettromagnetico
Sicurezza di tensioneComando in ACBobina monotensione 50 Hz e bobina a doppia tensione 50 Hz, 60 Hz [All'inserzione]
0.8 - 1.1 x Uc
Sicurezza di tensioneComando in ACBobina a doppia frequenza 50/60 Hz [All'inserzione]
0.85 - 1.1 x Uc
Potenza assorbitaComando in corrente alternataBobina monotensione 50 Hz e bobina a doppia tensione 50 Hz, 60 Hz [All'inserzione]
25 VA
Potenza assorbitaComando in corrente alternataBobina monotensione 50 Hz e bobina a doppia tensione 50 Hz, 60 Hz [Alla ritenuta]
4.6 VA
Potenza assorbitaComando in corrente alternataBobina monotensione 50 Hz e bobina a doppia tensione 50 Hz, 60 Hz [Alla ritenuta]
1.3 W
Durata di inserzione
100 % durata di inserzione
Tempi di manovra al 100% UC (valori indicativi)Comando in corrente alternata tempi di chiusura
14 - 21 ms
Tempi di manovra al 100% UC (valori indicativi)Comando in corrente alternata contatto NA tempo di apertura
8 - 18 ms
Tempi di manovra al 100% UC (valori indicativi)Comando in corrente alternata con modulo contatti ausiliari tempo di chiusura max.
45 ms
Dati di potenza approvati
Contatti ausiliariPilot DutyComando in corrente alternata
A600
Contatti ausiliariPilot DutyComando in corrente continua
P300
Contatti ausiliariGeneral UseAC
600 V
Contatti ausiliariGeneral UseAC
10 A
Contatti ausiliariGeneral UseDC
250 V
Contatti ausiliariGeneral UseDC
0.5 A

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
6 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0.4 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
1.8 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+50 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Contattore ausiliario (EC000196)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Contattore (Ns) / Contattore ausiliare (NS) (ecl@ss13-27-37-10-01 [AAB716019])
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 Hz
415 - 415 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 Hz
480 - 480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
0 - 0 V
Tipo di tensione per l’azionamento
AC
Corrente d’esercizio nominale
10 A
Corrente d’esercizio nominale Ie, 400 V
3 A
Tipo di montaggio
Barra DIN/vite
Con indicatore a LED
No
Comando manuale
No
Interfaccia
No
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto
2
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio
0
Tensione d’esercizio in AC 50 Hz
17 - 500 V
Tensione d’esercizio in AC 60 Hz
17 - 500 V
Tensione d’esercizio in DC
24 - 220 V
Tipo di tensione d’esercizio
AC/DC
Tensione di commutazione nominale
10 A
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario
Raccordo a molla
Larghezza
45 mm
Altezza
58 mm
Profondità
52 mm

Approvazioni

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No