231661 DILEM-10-C(380V50HZ,440V60HZ)

Lieferprogramm

Sortiment
Leistungsschütze
Applikation
Kleinschütz für Motoren und ohmsche Lasten
Untersortiment
Leistungsschütze DILEM
Gebrauchskategorie
AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen
AC-3/AC-3e: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes
AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen
Hinweis
Auch nach AC-3e geprüft.
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Anschlusstechnik
Federzugklemmen
Beschreibung
mit Hilfsschalter
Anzahl der Pole
3-polig
Bemessungsbetriebsstrom
AC-3380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-1konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 40 °C [Ith = Ie]
22 A
max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
2.2 kW
AC-3380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3660 V 690 V [P]
4 kW
AC-4220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4660 V 690 V [P]
3 kW
Kontaktbestückung
S = Schließer
1 S
verwendbar für
…DILE-C
…DILEM-C
Betätigungsspannung
380 V 50 Hz, 440 V 60 Hz
Stromart AC/DC
Wechselstrombetätigung

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL
Lebensdauer, mechanisch; Spule 50/60 Hz [Schaltspiele]
7 x 106
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
10 x 106
maximale Schalthäufigkeitmechanisch
9000 S/h
maximale Schalthäufigkeitelektrisch (Schütze ohne Überlastrelais) [Schaltspiele/h]
siehe Kennlinien
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +50 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 40 °C
UmgebungstemperaturLagerungUmgebungstemperatur Lagerung min.
- 40 °C
UmgebungstemperaturLagerungUmgebungstemperatur Lagerung max.
+ 80 °C
Einbaulage
Nach Bedarf, außer senkrecht mit Klemmen A1/A2 unten
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msGrundgerät ohne HilfsschalterbausteinHauptschaltglieder Schließer
10 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msGrundgerät ohne HilfsschalterbausteinHilfsschaltglieder Öffner/SchließerSchließer
8 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msGrundgerät mit HilfsschalterbausteinHauptschaltglieder SchließerSchließer
10 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msGrundgerät mit HilfsschalterbausteinHilfsschaltglieder Schließer/Öffner
20/20 g
Schutzart
IP20
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
finger- und handrückensicher
Aufstellungshöhe
max. 2000 m
Gewicht
0.17 kg
Anschlussquerschnitte Haupt- und HilfsstrombahnenFederzugklemmenfeindrähtig mit Aderendhülse
2 x (1 - 2.5)
1 x (1 - 2.5) mm2
Anschlussquerschnitte Haupt- und HilfsstrombahnenFederzugklemmenein- oder mehrdrähtig
16 - 14 AWG
Anschlussquerschnitte Haupt- und HilfsstrombahnenFederzugklemmenAbisolierlänge
10 mm
Anschlussquerschnitte Haupt- und HilfsstrombahnenFederzugklemmenSchlitzschraubendreher
0.6 x 3.5 mm
Hauptstrombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen Spule und Kontakten
300 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Kontakten
300 V AC
Einschaltvermögen (cos ϕ nach IEC/EN 60947)
110 A
Ausschaltvermögen 220 V 230 V
90 A
Ausschaltvermögen 380 V 400 V
90 A
Ausschaltvermögen 500 V
64 A
Ausschaltvermögen 660 V 690 V
42 A
Kurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „2”, 500 V [gL/gG]
10 A
Kurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „1”, 500 V [gL/gG]
20 A
Wechselspannung
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 40 °C [Ith = Ie]
22 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 50 °C [Ith = Ie]
20 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 55 °C [Ith = Ie]
19 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzgekapselt [Ith]
16 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 HzHinweis
Bei maximal zulässiger Umgebungstemperatur.
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom 1-poligHinweis
Bei maximal zulässiger Umgebungstemperatur.
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom 1-poligoffen [Ith]
50 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom 1-poliggekapselt [Ith]
40 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 HzHinweis
Auch nach AC-3e geprüft.
Bei maximal zulässiger Umgebungstemperatur (offen).
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
9 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
9 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
9 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
9 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
6.4 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
4.8 A
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]220 V 230 V [P]
2.2 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]240 V [P]
2.5 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]415 V [P]
4.3 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]440 V [P]
4.6 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]500 V [P]
4 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]660 V 690 V [P]
4 kW
AC-4Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 HzHinweis
Bei maximal zulässiger Umgebungstemperatur.
AC-4Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
6.6 A
AC-4Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
6.6 A
AC-4Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
6.6 A
AC-4Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
6.6 A
AC-4Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
6.6 A
AC-4Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
5 A
AC-4Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
3.4 A
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]240 V [P]
1.8 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]415 V [P]
3.1 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]440 V [P]
3.3 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]500 V [P]
3 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]660 V 690 V [P]
3 kW
Gleichspannung
Bemessungsbetriebsstrom offenDC-112 V [Ie]
20 A
Bemessungsbetriebsstrom offenDC-124 V [Ie]
20 A
Bemessungsbetriebsstrom offenDC-160 V [Ie]
20 A
Bemessungsbetriebsstrom offenDC-1110 V [Ie]
20 A
Bemessungsbetriebsstrom offenDC-1220 V [Ie]
20 A
Kraftantriebe
SpannungssicherheitAC-betätigtEinspannungsspule 50 Hz und Zweispannungsspule 50 Hz, 60 Hz [Anzug]
0.8 - 1.1 x Uc
SpannungssicherheitAC-betätigtDoppelfrequenzspule 50/60 Hz [Anzug]Spannungssicherheit Doppelfrequenzspule 50/60 Hz maxim. Anzugsspannung
1.1 x Uc
LeistungsaufnahmeWechselstrombetätigungEinspannungsspule 50 Hz und Zweispannungsspule 50 Hz, 60 Hz [Anzug]
25 VA
LeistungsaufnahmeWechselstrombetätigungEinspannungsspule 50 Hz und Zweispannungsspule 50 Hz, 60 Hz [Anzug]
22 W
LeistungsaufnahmeWechselstrombetätigungEinspannungsspule 50 Hz und Zweispannungsspule 50 Hz, 60 Hz [Halten]
4.6 VA
LeistungsaufnahmeWechselstrombetätigungEinspannungsspule 50 Hz und Zweispannungsspule 50 Hz, 60 Hz [Halten]
1.8 W
Einschaltdauer
100 % ED
Schaltzeiten bei 100 % UcSchließerSchließzeitSchließzeit min.
14 ms
Schaltzeiten bei 100 % UcSchließerSchließzeitSchließzeit max.
21 ms
Schaltzeiten bei 100 % UcSchließerÖffnungszeitÖffnungszeit min.
8 ms
Schaltzeiten bei 100 % UcSchließerÖffnungszeitÖffnungszeit max.
18 ms
Schaltzeiten bei 100 % UcSchließerSchließzeit mit Aufbauhilfsschalter
45 ms
Schaltzeiten bei 100 % UcWendeschützeUmschaltzeit bei 110 % UcUmschaltzeit min.
16 ms
Schaltzeiten bei 100 % UcWendeschützeUmschaltzeit bei 110 % UcUmschaltzeit max.
21 ms
Schaltzeiten bei 100 % UcWendeschützeLichtbogenzeit bei 690 V AC
12 ms
Stromwärmeverluste (3- bzw. 4-polig)
bei Ith, 50 °C
5.9 W
bei Ie nach AC-3/400 V
1.2 W
Impedanz pro Pol
9.18 mΩ
Hilfsschalter
Zwangsführung der Schaltglieder nach EN 60947-5-1 Anhang L, einschließlich Hilfsschalterbaustein
ja
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
600 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen Spule und Hilfskontakten
300 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Hilfskontakten
300 V AC
BemessungsbetriebsstromAC-15220 V 240 V [Ie]
6 A
BemessungsbetriebsstromAC-15380 V 415 V [Ie]
3 A
BemessungsbetriebsstromAC-15500 V [Ie]
1.5 A
BemessungsbetriebsstromDC L/R ≦ 15 msStrombahnen in Reihe:1 [24 V]
2.5 A
BemessungsbetriebsstromDC L/R ≦ 15 msStrombahnen in Reihe:2 [60 V]
2.5 A
BemessungsbetriebsstromDC L/R ≦ 15 msStrombahnen in Reihe:3 [100 V]
1.5 A
BemessungsbetriebsstromDC L/R ≦ 15 msStrombahnen in Reihe:3 [220 V]
0.5 A
Konventioneller thermischer Strom [Ith]
10 A
Kontaktzuverlässigkeit [Ausfallrate]
(bei Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5.4 mA)
<10-8, < ein Ausfall auf 100 Mio. Schaltungen λ
Gerätelebensdauer bei Ue = 240 VAC-15 [Schaltspiele]
0.2 x 106
Gerätelebensdauer bei Ue = 240 VDCL/R = 50 ms: 2 Strombahnen in Reihe bei Ie = 0.5 A [Schaltspiele]
0.15 x 106
Gerätelebensdauer bei Ue = 240 VDCHinweis
Ein- und Ausschaltbedingungen in Anlehnung an DC-13, L/R konstant nach Angabe
Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißenmaximales Überstromschutzorgannur Kurzschlußschutz
PKZM0-4
Kurzschlussfestigkeit ohne VerschweißenKurzschlussschutz max. Schmelzsicherung500 V
6 A gG/gL
Kurzschlussfestigkeit ohne VerschweißenKurzschlussschutz max. Schmelzsicherung500 V
10 A flink
Stromwärmeverluste bei Belastung mit Ith pro Strombahn
1.1 W
Approbierte Leistungsdaten
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig200 V
208 V
2 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig230 V
240 V
3 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig460 V
480 V
5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig575 V
600 V
5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig115 V
120 V
0.5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig230 V
240 V
1.5 HP
SchaltvermögenGeneral use
15 A
HilfsschalterPilot DutyAC-betätigt
A600
HilfsschalterPilot DutyDC-betätigt
P300
HilfsschalterGeneral UseAC
600 V
HilfsschalterGeneral UseAC
10 A
HilfsschalterGeneral UseDC
250 V
HilfsschalterGeneral UseDC
0.5 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
45 A

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
9 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.4 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
1.2 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.8 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom (EC000066)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Schütz (NS) / Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
380 - 380 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
440 - 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
3
Anschlussart Hauptstromkreis
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz
24 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz
24 - 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V
6.6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA
3.7 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Geeignet für Reiheneinbau
No
Breite
45 mm
Höhe
58 mm
Tiefe
52 mm

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No