Программа поставок

Ассортимент
Силовые контакторы
Применение
Мини-контактор для двигателей и омических нагрузок
Подассортимент
Силовые контакторы DILEM
Категория применения
AC-1: не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка, печи сопротивления
AC-3/AC-3e: Стандартные асинхронные двигатели перем. тока: запуск, выключение во время работы
AC-4: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, противотоковое торможение, реверсирование, режим старт-стоп
0000SPC-571
Примечание
Подходит также для двигателей класса эффективности IE3.
Также выполнена проверка на соответствие AC-3e.
Техника присоединения
Пружинные клеммы
Описание
с вспомогательным контактом
Полюсы
3-полюсн.
Расчетный рабочий ток
AC-3380 B 400 B [Ie]
9 A
AC-1обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 40 °C [Ith =Ie]
22 A
максимальная расчетная эксплуатационная мощность трехфазных двигателей 50 - 60 Гц
AC-3220 B 230 B [P]
2.2 кВт
AC-3380 B 400 B [P]
4 кВт
AC-3660 B 690 B [P]
4 кВт
AC-4220 B 230 B [P]
1.5 кВт
AC-4380 B 400 B [P]
3 кВт
AC-4660 B 690 B [P]
3 кВт
Назначение контактов
Замык. = замыкающий контакт
1 замык
графические условные обозначения
210S026
Применяемое для
…DILEM-C
…DILE-C
Управляющее напряжение
42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz
Род тока: перем. ток/пост. ток
Питание перем. тока

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL
Механический срок службы; катушка 50/60 Гц [Переключения]
7 x 106
Механический срок службы [Переключения]
10 x 106
максимальная частота коммутациймеханический
9000 S/h
максимальная частота коммутацийэлектрический (силовые контакторы без реле перегрузки) [Переключения/ч]
см. характеристики
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +50 °C
Температура окружающей средыв капсульном корпусе
- 25 - 40 °C
Температура окружающей средыХранениеТемпература окружающей среды, хранение, мин.
- 40 °C
Температура окружающей средыХранениеТемпература окружающей среды, хранение, макс.
+ 80 °C
установочное положение
любое, кроме вертикального с клеммами A1/A2 снизу
установочное положение
230K003
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсОсновное устройство без вспомогательного контактного модуляЦепи главного тока, замыкающие контакты
10 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсОсновное устройство без вспомогательного контактного модуляВспомогательные блок-контакты размыкающий контакт/замыкающий контактЗамыкающие контакты
8 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсОсновное устройство со вспомогательным контактным модулемЦепи главного тока, замыкающие контактыЗамыкающие контакты
10 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсОсновное устройство со вспомогательным контактным модулемВспомогательные блок-контакты замыкающий контакт/размыкающий контакт
20/20 g
Класс защиты
IP20
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Высота установки
макс. 2000 M
Вес
0.17 кг
Поперечные сечения соединения линий главного и вспомогательного токаПружинные клеммытонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (1 - 2,5)
2 x (1 - 2,5) мм2
Поперечные сечения соединения линий главного и вспомогательного токаПружинные клеммыодно- или многожильные
16 - 14 AWG
Поперечные сечения соединения линий главного и вспомогательного токаПружинные клеммыДлина зачистки
10 мм
Поперечные сечения соединения линий главного и вспомогательного токаПружинные клеммыСтандартная отвёртка
0,6 x 3,5 мм
Цепи главного тока
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
690 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140между катушкой и контактами
300 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140между контактами
300 В перем. тока
Включающая способность (cos ϕ по IEC/EN 60947)
110 A
Отключающая способность 220 B 230 B
90 A
Отключающая способность 380 B 400 B
90 A
Отключающая способность 500 В
64 A
Отключающая способность 660 B 690 B
42 A
защита от короткого замыкания, макс. предохранительТип «2», 500 В [gL/gG]
10 A
защита от короткого замыкания, макс. предохранительТип «1», 500 В [gL/gG]
20 A
Переменное напряжение
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 50 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 55 °C [Ith =Ie]
19 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцв капсульном корпусе [Ith]
16 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 ГцПримечание
При максимально допустимой температуре окружающей среды.
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 1-полюсныйПримечание
При максимально допустимой температуре окружающей среды.
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 1-полюсныйразомкнут [Ith]
50 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 1-полюсныйв капсульном корпусе [Ith]
40 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 ГцПримечание
При максимальной допустимой температуре окружающей среды (откр.)
Также выполнена проверка на соответствие AC-3e.
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц220 B 230 B [Ie]
9 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц240 В [Ie]
9 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц380 B 400 B [Ie]
9 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц415 В [Ie]
9 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц440 В [Ie]
9 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц500 В [Ie]
6.4 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц660 B 690 B [Ie]
4.8 A
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]220 B 230 B [P]
2.2 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]240 В [P]
2.5 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]380 B 400 B [P]
4 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]415 В [P]
4.3 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]440 В [P]
4.6 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]500 В [P]
4 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]660 B 690 B [P]
4 кВт
AC-4Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 ГцПримечание
При максимально допустимой температуре окружающей среды.
AC-4Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц220 B 230 B [Ie]
6.6 A
AC-4Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц240 В [Ie]
6.6 A
AC-4Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц380 B 400 B [Ie]
6.6 A
AC-4Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц415 В [Ie]
6.6 A
AC-4Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц440 В [Ie]
6.6 A
AC-4Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц500 В [Ie]
5 A
AC-4Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц660 B 690 B [Ie]
3.4 A
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]220 B 230 B [P]
1.5 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]240 В [P]
1.8 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]380 B 400 B [P]
3 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]415 В [P]
3.1 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]440 В [P]
3.3 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]500 В [P]
3 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]660 B 690 B [P]
3 кВт
постоянное напряжение
Расчетный рабочий ток открытыйDC-112 В [Ie]
20 A
Расчетный рабочий ток открытыйDC-124 В [Ie]
20 A
Расчетный рабочий ток открытыйDC-160 В [Ie]
20 A
Расчетный рабочий ток открытыйDC-1110 В [Ie]
20 A
Расчетный рабочий ток открытыйDC-1220 В [Ie]
20 A
Механические приводы
Безопасность по напряжениюРабота от перем. токаКатушка на одно напряжение 50 Гц и катушка на два напряжения 50 Гц, 60 Гц [втягивание]
0.8 - 1.1 x Uc
Безопасность по напряжениюРабота от перем. токаДвухчастотная катушка 50/60 Гц [втягивание]Безопасность по напряжению двухчастотной катушки 50/60 Гц максим. напряжение отпускания
1.1 x Uc
потребляемая мощностьПитание перем. токаКатушка на одно напряжение 50 Гц и катушка на два напряжения 50 Гц, 60 Гц [втягивание]
25 VA
потребляемая мощностьПитание перем. токаКатушка на одно напряжение 50 Гц и катушка на два напряжения 50 Гц, 60 Гц [втягивание]
22 W
потребляемая мощностьПитание перем. токаКатушка на одно напряжение 50 Гц и катушка на два напряжения 50 Гц, 60 Гц [Удержание]
4.6 VA
потребляемая мощностьПитание перем. токаКатушка на одно напряжение 50 Гц и катушка на два напряжения 50 Гц, 60 Гц [Удержание]
1.8 W
Продолжительность включения
100 % продолжительность включения
Время переключения при 100 % UcЗамыкающие контактыЗадержка замыканияЗадержка замыкания мин.
14 мс
Время переключения при 100 % UcЗамыкающие контактыЗадержка замыканияЗадержка замыкания макс.
21 мс
Время переключения при 100 % UcЗамыкающие контактыВремя открытияВремя открытия мин.
8 мс
Время переключения при 100 % UcЗамыкающие контактыВремя открытияВремя открытия макс.
18 мс
Время переключения при 100 % UcЗамыкающие контактыЗадержка замыкания со вспомогательным контактом верхней установки
45 мс
Время переключения при 100 % UcРеверсивные контакторыВремя переключения при 110 % UcВремя переключения мин
16 мс
Время переключения при 100 % UcРеверсивные контакторыВремя переключения при 110 % UcВремя переключения макс.
21 мс
Время переключения при 100 % UcРеверсивные контакторыВремя дугового разряда при 690 В перем. тока
12 мс
Электрические тепловые потери (3- или 4-полюсный)
при Ith, 50 °C
5.9 W
при Ie согласно AC-3/400 В
1.2 W
Сопротивление на полюс
9.18 мОм
Вспомогательный контакт
Принудительное управление коммутирующими элементами согласно EN 60947-5-1, приложение L, включая модуль вспомогательного контакта
да
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
690 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]
600 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140между катушкой и вспомогательными контактами
300 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140Между вспомогательными контактами
300 В перем. тока
Расчетный рабочий токAC-15220 B 240 B [Ie]
6 A
Расчетный рабочий токAC-15380 B 415 B [Ie]
3 A
Расчетный рабочий токAC-15500 В [Ie]
1.5 A
Расчетный рабочий токDC Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:1 [24 В]
2.5 A
Расчетный рабочий токDC Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:2 [60 В]
2.5 A
Расчетный рабочий токDC Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:3 [100 В]
1.5 A
Расчетный рабочий токDC Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:3 [220 В]
0.5 A
Обычный термический ток [Ith]
10 A
Надёжность контакта [Частота отказов]
<10-8, < один отказ на 100 млн. соединений
(при Ue = 24 В пост. тока, Umin = 17 В, Imin = 5,4 мА) λ
Срок службы компонента при Ue = 240 ВAC-15 [Переключения]
0.2 x 106
Срок службы компонента при Ue = 240 ВПост. ток (DC)L/R = 50 мс: 2 контакта в серии при Ie = 0,5 A [Переключения]
0.15 x 106
Срок службы компонента при Ue = 240 ВПост. ток (DC)Примечание
Условия включения и отключения на основе DC-13 Л/П постоянны в соответствии с исходными данными
Стойкость к коротким замыканиям без свариванияустройство защиты от максимальных перегрузоктолько защита от короткого замыкания
PKZM0-4
Стойкость к коротким замыканиям без свариваниязащита от короткого замыкания, макс. предохранитель500 В
6 A gG/gL
Стойкость к коротким замыканиям без свариваниязащита от короткого замыкания, макс. предохранитель500 В
10 A безынерционный
Электрические тепловые потери при нагрузке с Ith на контакт
1.1 W
Опробованные рабочие характеристики
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.200 В
208 В
2 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.230 В
240 В
3 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.460 В
480 В
5 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.575 В
600 В
5 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный115 В
120 В
0.5 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный230 В
240 В
1.5 л.с.
Коммутационная способностьОбщее применение
15 A
Вспомогательный контактПилотный режимРабота от перем. тока
A600
Вспомогательный контактПилотный режимУправляется постоянным током DC
P300
Вспомогательный контактОбщее применениеПерем. ток (AC)
600 В
Вспомогательный контактОбщее применениеПерем. ток (AC)
10 A
Вспомогательный контактОбщее применениеПост. ток (DC)
250 В
Вспомогательный контактОбщее применениеПост. ток (DC)
0.5 A
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристикаSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристикаМакс. предохранитель
45 A

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
9 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.4 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
1.2 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
1.8 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+50 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
42 - 42 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
48 - 48 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
22 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
9 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
4 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
6.6 A
Rated operation power at AC-4, 400 V
3 kW
Rated operation power NEMA
3.7 kW
Modular version
No
Number of auxiliary contacts as normally open contact
1
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Type of electrical connection of main circuit
Spring clamp connection
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of main contacts as normally open contact
3

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Характеристики

210O141
Дополнительное оснащение
1: Схема защиты
2: Модули вспомогательных контактов
Корпус полностью изолирован
характеристика
2100DIA-7
Индукционные двигатели переменного тока
Рабочая характеристика
Включение: со стенда
Выключение: во время работы
Электрическое краткое обозначение
Включение: до 6 × номинальных токов двигателя
Выключение: до 1 × расчетный ток двигателя
категория применения
100 % AC-3
Типичные случаи применения
Компрессоры
Лифты
Миксер
Насосы
Эскалаторы
Мешалка
Вентиляторы
Ленточные транспортеры
Центрифуги
Откидные заслонки
Ковшовый элеватор
Системы кондиционирования воздуха
Приводы общего назначения на обрабатывающем и технологическом оборудовании
Экстремальные условия переключения
Индукционные двигатели переменного тока
Рабочая характеристика
Управление посредством частых импульсов, противотоковое торможение, реверсирование
Электрическое краткое обозначение
Включение: до 6 × номинальных токов двигателя
Выключение: до 6 × расчетный ток двигателя
категория применения
100 % AC-4
Типичные случаи применения
Печатающие устройства
Машины для перемотки кабеля
Центрифуги
Специальные приводы на обрабатывающем и технологическом оборудовании
характеристика
210U038
Условия переключения для потребителей без двигателя 3-полюсных, 4-полюсных
Рабочая характеристика
Не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка
Электрическое краткое обозначение
Включение: 1 × расчётный рабочий ток
Выключение: 1 × расчетный ток
категория применения
100 % AC-1
Типичные случаи применения
Электрический нагрев
характеристика
210U039
Кратковременное включение 3-полюсное
Пауза между двумя приложениями нагрузки: 15 минут

Размеры

2100DIM-64