231657 DILEM-10-C(42V50HZ,48V60HZ)

Program dostaw

Asortyment
Styczniki mocy
Aplikacja
Mały stycznik do silników bez obciążeń omowych
Grupa asortymentowa
Styczniki mocy DILEM
Kategoria użytkowa
AC-1: Obciążenie nieindukcyjne lub słabo indukcyjne, piece oporowe
AC-3/AC-3e: Standardowe silniki indukcyjne AC: Uruchomienie, wyłączanie w ruchu
AC-4: Silniki klatkowe: rozruch, hamulce przeciwprądowe, tryb nawrotny, tryb impulsowy
0000SPC-571
Wskazówka
Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Sposób podłączenia
Zaciski sprężynowe
Opis
z modułem wyłącznika pomocniczego
Bieguny
3-biegunowe
Znamionowy prąd pracy
AC-3380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 40 °C [Ith =Ie]
22 A
Maks. moc znamionowa silników trójfazowych 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
2.2 kW
AC-3380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3660 V 690 V [P]
4 kW
AC-4220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4660 V 690 V [P]
3 kW
Wyposażenie w styki
Z = Zestyk zwierny
1 zestyk zwierny
Diagram łączenia
210S026
Stosowane do
…DILEM-C
…DILE-C
Napięcie uruchamiania
42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz
Rodzaj prądu AC/DC
Praca AC

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL
Trwałość, mechaniczna; Cewka 50/60 Hz [cykle łączenia]
7 x 106
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
10 x 106
maksymalna częstotliwość załączaniamechaniczne
9000 S/h
maksymalna częstotliwość załączaniaelektrycznie (styczniki bez przekaźnika przeciążeniowego) [cykle łączenia/godz.]
patrz charakterystyki
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +50 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanieTemperatura otoczenia przy składowaniu min.
- 40 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanieTemperatura otoczenia przy składowaniu maks.
+ 80 °C
Położenie montażowe
dowolna, poza pionową z zaciskami A1/A2 na dole
Położenie montażowe
230K003
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msModuł podstawowy bez modułu wyłącznika pomocniczegoGłówny element łączeniowy – zestyk zwierny
10 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msModuł podstawowy bez modułu wyłącznika pomocniczegoElement przełączania pomocniczego zestyk rozwierny/zestyk zwiernyZestyk zwierny
8 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msModuł podstawowy z modułem wyłącznika pomocniczegoGłówny element łączeniowy – zestyk zwiernyZestyk zwierny
10 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msModuł podstawowy z modułem wyłącznika pomocniczegoPomocniczy element łączeniowy – zestyk zwierny/rozwierny
20/20 g
Stopień ochrony
IP20
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Wysokość ustawienia
maks. 2000 m
Ciężar
0.17 kg
Przekrój doprowadzeń obwodów głównych i pomocniczychZaciski sprężynoweLinka z tulejką
1 x (1 - 2,5)
2 x (1 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeń obwodów głównych i pomocniczychZaciski sprężynowejedno- lub wielożyłowy
16 - 14 AWG
Przekrój doprowadzeń obwodów głównych i pomocniczychZaciski sprężynoweOdcinek przewodu bez izolacji
10 mm
Przekrój doprowadzeń obwodów głównych i pomocniczychZaciski sprężynoweŚrubokręt do śrub o łbie rowkowym
0,6 x 3,5 mm
Główne tory prądowe
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
690 V AC
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między cewką a zestykami
300 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między stykami
300 V AC
Zdolność włączania (cos ϕ wg IEC/EN 60947)
110 A
Zdolność wyłączeniowa 220 V 230 V
90 A
Zdolność wyłączeniowa 380 V 400 V
90 A
Zdolność wyłączeniowa 500 V
64 A
Zdolność wyłączeniowa 660 V 690 V
42 A
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyTyp „2”, 500 V [gL/gG]
10 A
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyTyp „1”, 500 V [gL/gG]
20 A
Napięcie przemienne
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 50 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 55 °C [Ith =Ie]
19 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzw obudowie [Ith]
16 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 HzWskazówka
Przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia.
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyWskazówka
Przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia.
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowybez obudowy [Ith]
50 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyw obudowie [Ith]
40 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 HzWskazówka
Przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia (stan otwarty).
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
9 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
9 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
9 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
9 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
6.4 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
4.8 A
AC-3moc namionowa [P]220 V 230 V [P]
2.2 kW
AC-3moc namionowa [P]240 V [P]
2.5 kW
AC-3moc namionowa [P]380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3moc namionowa [P]415 V [P]
4.3 kW
AC-3moc namionowa [P]440 V [P]
4.6 kW
AC-3moc namionowa [P]500 V [P]
4 kW
AC-3moc namionowa [P]660 V 690 V [P]
4 kW
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 HzWskazówka
Przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia.
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
6.6 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
6.6 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
6.6 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
6.6 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
6.6 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
5 A
AC-4Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
3.4 A
AC-4moc namionowa [P]220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-4moc namionowa [P]240 V [P]
1.8 kW
AC-4moc namionowa [P]380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4moc namionowa [P]415 V [P]
3.1 kW
AC-4moc namionowa [P]440 V [P]
3.3 kW
AC-4moc namionowa [P]500 V [P]
3 kW
AC-4moc namionowa [P]660 V 690 V [P]
3 kW
Napięcie stałe
Znamionowy prąd pracy otwartyDC-112 V [Ie]
20 A
Znamionowy prąd pracy otwartyDC-124 V [Ie]
20 A
Znamionowy prąd pracy otwartyDC-160 V [Ie]
20 A
Znamionowy prąd pracy otwartyDC-1110 V [Ie]
20 A
Znamionowy prąd pracy otwartyDC-1220 V [Ie]
20 A
Napędy elektromagnetyczny
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem ACCewka 1-napięciowa 50 Hz i cewka 2-napięciowa 50 Hz, 60 Hz [Przyciąganie]
0.8 - 1.1 x Uc
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem ACPodwójna cewka częstotliwości 50/60 Hz [Przyciąganie]Tolerancja napięciowa cewki 2-częstotliwościowej 50/60 Hz maks. Napięcie przyciągania
1.1 x Uc
Pobór mocyPraca ACCewka 1-napięciowa 50 Hz i cewka 2-napięciowa 50 Hz, 60 Hz [Przyciąganie]
25 VA
Pobór mocyPraca ACCewka 1-napięciowa 50 Hz i cewka 2-napięciowa 50 Hz, 60 Hz [Przyciąganie]
22 W
Pobór mocyPraca ACCewka 1-napięciowa 50 Hz i cewka 2-napięciowa 50 Hz, 60 Hz [Zatrzymanie]
4.6 VA
Pobór mocyPraca ACCewka 1-napięciowa 50 Hz i cewka 2-napięciowa 50 Hz, 60 Hz [Zatrzymanie]
1.8 W
Czas załączenia
100 % ED
Czasy przełączania przy 100% UcZestyk zwiernyCzas zwarciaCzas zwarcia min.
14 ms
Czasy przełączania przy 100% UcZestyk zwiernyCzas zwarciaCzas zwarcia maks.
21 ms
Czasy przełączania przy 100% UcZestyk zwiernyCzas rozwarciaCzas rozwarcia min.
8 ms
Czasy przełączania przy 100% UcZestyk zwiernyCzas rozwarciaCzas rozwarcia maks.
18 ms
Czasy przełączania przy 100% UcZestyk zwiernyCzas zwarcia z modułem wyłącznika pomocniczego do zabudowy
45 ms
Czasy przełączania przy 100% UcStyczniki nawrotneCzas przełączania przy 110% UcMin. czas przełączania
16 ms
Czasy przełączania przy 100% UcStyczniki nawrotneCzas przełączania przy 110% UcMaks. czas przełączania
21 ms
Czasy przełączania przy 100% UcStyczniki nawrotneCzas łuku elektrycznego przy 690 V AC
12 ms
Straty ciepła (3- lub 4-biegunowe)
przy Ith, 50°C
5.9 W
przy Ie wg AC-3/400 V
1.2 W
Impedancja na biegun
9.18 mΩ
Styk pomocniczy
Wymuszone prowadzenie elementów łączeniowych zgodnie z EN 60947-5-1 załącznik L, włącznie z modułem wyłącznika pomocniczego
tak
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
690 V AC
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
600 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między cewką a zestykami pomocniczymi
300 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi
300 V AC
Znamionowy prąd pracyAC-15220 V 240 V [Ie]
6 A
Znamionowy prąd pracyAC-15380 V 415 V [Ie]
3 A
Znamionowy prąd pracyAC-15500 V [Ie]
1.5 A
Znamionowy prąd pracyDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:1 [24 V]
2.5 A
Znamionowy prąd pracyDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:2 [60 V]
2.5 A
Znamionowy prąd pracyDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:3 [100 V]
1.5 A
Znamionowy prąd pracyDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:3 [220 V]
0.5 A
Konwencjonalny prąd termiczny [Ith]
10 A
Niezawodność zestyku [Częstotliwość błędu]
<10-8, < błąd na 100 mln łączeń
(przy Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5.4 mA) λ
Trwałość aparatu przy Ue = 240 VAC-15 [Cykle łączenia]
0.2 x 106
Trwałość aparatu przy Ue = 240 VDCL/R = 50 ms: 2 tory prądowe w szeregu przy Ie = 0,5 A [Cykle łączenia]
0.15 x 106
Trwałość aparatu przy Ue = 240 VDCWskazówka
Warunki włączania i wyłączania w odniesieniu do DC-13, L/R stale zgodnie z danymi
Odporność na zwarcia bez zgrzaniamaks. organ ochrony przeciążeniowejtylko ochrona przeciwzwarciowa
PKZM0-4
Odporność na zwarcia bez zgrzaniaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowy500 V
6 A gG/gL
Odporność na zwarcia bez zgrzaniaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowy500 V
10 A flink
Straty ciepła przy obciążeniu Ith na tor prądowy
1.1 W
Atestowane parametry mocy
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe200 V
208 V
2 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe230 V
240 V
3 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe460 V
480 V
5 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe575 V
600 V
5 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe115 V
120 V
0.5 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe230 V
240 V
1.5 HP
Zdolność łączeniowaGeneral use
15 A
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem AC
A600
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem DC
P300
Styk pomocniczyGeneral UseAC
600 V
Styk pomocniczyGeneral UseAC
10 A
Styk pomocniczyGeneral UseDC
250 V
Styk pomocniczyGeneral UseDC
0.5 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. bezpiecznik
45 A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
9 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.4 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
1.2 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
1.8 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Stycznik AC (EC000066)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Stycznik mocy (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
42 - 42 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 - 0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
22 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
9 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
6.6 A
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
3 kW
Znamionowa moc pracy NEMA
3.7 kW
Wersja modułowa
Nie
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Krzywe charakterystyki

210O141
Akcesoria
1: Układ ochronny
2: Moduły wyłącznika pomocniczego
Obudowa z pełną izolacją
Krzywa charakterystyki
2100DIA-7
Silniki klatkowe
Identyfikator produktu
Włączanie: podczas zatrzymania
Wyłączanie: podczas pracy
Elektryczna nazwa skrótowa
Włączanie: do 6 × prąd znamionowy silnika
Wyłączanie: do 1 × prąd znamionowy silnika
Kategoria użytkowa
100 % AC-3
Typowe zastosowania
Sprężarki
Wyciągi
Mieszadła
Pompy
Ruchome schody
Mieszadła
Wentylator
Taśmy transportowe
Wirówki
Klapki
Elewatory
Instalacje klimatyzacyjne
Napędy ogólne maszyn do obróbki i przetwarzania drewna
Trudne warunki pracy łączeniowej
Silniki klatkowe
Identyfikator produktu
Impulsowanie, hamulce przeciwprądowe, tryb nawrotny
Elektryczna nazwa skrótowa
Włączanie: do 6 × prąd znamionowy silnika
Wyłączanie: do 6 × prąd znamionowy silnika
Kategoria użytkowa
100 % AC-4
Typowe zastosowania
Maszyny poligraficzne
Ciągarki do drutu
Wirówki
Napędy specjalne maszyny do obróbki i przetwarzania drewna
Krzywa charakterystyki
210U038
Warunki łączenia dla niesilnikowego odbiornika 3-biegunowego, 4-biegunowego
Identyfikator produktu
Obciążenie nieindukcyjne lub słabo indukcyjne
Elektryczna nazwa skrótowa
Włączanie: 1 × prąd znamionowy
Wyłączenie:1 × prąd znamionowy
Kategoria użytkowa
100 % AC-1
Typowe zastosowania
Ogrzewanie elektryczne
Krzywa charakterystyki
210U039
Obciążenie krótkotrwałe 3-biegunowe
Czas przerwy między dwoma obciążeniami: 15 minut

Wymiary

2100DIM-64