Gamme de livraison

Catégorie d'emploi
AC-4 : moteurs à cage (démarrage, freinage par contre-courant, inversion de marche, marche par à-coups)
AC-3 : moteurs à cage (démarrage, coupure des moteurs lancés)
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
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Contacteur de puissance (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
24 - 24 V
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
raccordement par borne à ressort
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24 - 690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24 - 690 V
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
22 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
6.6 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
3 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
3.7 kW
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
adapté à un montage sur rail
No
largeur
45 mm
hauteur
58 mm
profondeur
52 mm