Program dostaw
Funkcja podstawowa – akcesoria
Pierścień osłaniający
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Urządzenie pojedyncze
utrudnia niezamierzone uruchomienie
Stopień ochrony
IP65
Kolor
żółty
Wartość RAL
RAL 1004
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Dane Techniczne
Dane ogólne
Stopień ochrony
IP65
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
dopuszczenia do użytkowania na morzu
DNV
GL
LR
GL
LR
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
na życzenie
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
Nie dotyczy.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories/spare parts for command devices (EC002024)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Command and alarm devices (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-12-92 [ACO037010])
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Protective collar
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
(Web)
-
(Web)
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center