Leveringsprogram

basisfunksjon tilbehør
Beskyttelsesringer
Frittstående/komplett enhet
Frittstående enhet
gjør det vanskeligere med utilsiktet betjening
Kapslingsklasse
IP65
Farge
gul
RAL-verdi
RAL 1004
Tilkobling til SmartWire-DT
nei

Tekniske data

Generelt
Kapslingsklasse
IP65
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Skipstillatelser
DNV
GL
LR

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Tilbehør for betjeningsenhet (EC002024)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Command and alarm devices (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-12-92 [ACO037010])
Type elektrisk tilbehør
Andre
Type mekaniske tilbehør
Beskyttelseskrage

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13