Программа поставок

Основная функция дополнительного оснащения
Светодиодные элементы
Функция
для подсоединения светодиодных индикаторов 12-30 В
Описание
светодиод - резистор
Техника присоединения
Винтовые клеммы
Номинальное напряжение [Ue]
42 - 60 B перем. тока/пост. тока В
Класс защиты
IP20
Подключение к SmartWire-DT
нет
Контрольные знаки
116Z024
Техника присоединения
Винтовые клеммы
указания

Для кнопок, световых индикаторов, кнопок с подсветкой, переключателей с подсветкой действительно следующее:

M22…‐R только в комбинации с M22‐LED…‐R

M22…‐G только в комбинации с M22‐LED…‐G

M22…‐W только в комбинации с M22‐LED…‐W

M22…‐Y только в комбинации с M22‐LED…‐W

M22…‐B в комбинации с M22‐LED…‐W или M22‐LED…‐B

Технические характеристики

Общая информация
Класс защиты
IP20
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
Температура окружающей средыХранение
- 40 - + 80 °C
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
0.5 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for control circuit devices (EC002024)
Type of electrical accessory
Resistor block
Type of mechanical accessory
Other

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -

Размеры

Кнопки с M22-(C)K…
Кнопки с M22-(C) LED…+ M22-XLED…