Program dostaw

Funkcja podstawowa – akcesoria
Diody LED
Funkcja
do podłączenia elementów diodowych 12 - 30 V
Opis
Rezystor do elementów z LED-ami
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
42-60 V AC/DC V
Stopień ochrony
IP20
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Znak jakości
116Z024
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
Wskazówki

Dla napędów przycisków, lampek sygnalizacyjnych, napędów przycisków podświetlanych, przełączników podświetlanych obowiązuje:

M22…‐R tylko w połączeniu z M22‐LED…‐R

M22…‐G tylko w połączeniu z M22‐LED…‐G

M22…‐W tylko w połączeniu z M22‐LED…‐W

M22…‐Y tylko w połączeniu z M22‐LED…‐W

M22…‐B tylko w połączeniu z M22‐LED…‐W oder M22‐LED…‐B

Dane Techniczne

Dane ogólne
Stopień ochrony
IP20
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - + 80 °C

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0.5 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Osprzęt do elementów sterowniczych (EC002024)
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Blok rezystorów
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -

Wymiary

Przyciski z M22-(C)K...
Przyciski z M22-(C) LED…+ M22-XLED…