Leveringsprogramma

Basisfunctie toebehoren
LED elementen
Functie
voor aansluiting van 12-30-V-LED-Elementen
Beschrijving
LED weerstandselement
Aansluittechniek
Schroefklemmen
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
42 - 60 V AC/DC V
beschermingsgraad
IP20
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
codering
116Z024
Aansluittechniek
Schroefklemmen
aanwijzingen

Bij drukknoppen, signaallampen, signaaldrukknoppen, signaalkeuzeschakelaars geldt:

M22…‐R alleen in combinatie met M22‐LED…‐R

M22…‐G alleen in combinatie met M22‐LED…‐G

M22…‐W alleen in combinatie met M22‐LED…‐W

M22…‐Y alleen in combinatie met M22‐LED…‐W

M22…‐B in combinatie met M22‐LED…‐W of M22‐LED…‐B

Technische gegevens

Algemeen
beschermingsgraad
IP20
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - + 80 °C

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0.5 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Toebehoren voor drukknop/signaallamp (EC002024)
Soort elektrische toebehoren
Weerstandsblok
Soort mechanische toebehoren
Overig

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -

Afmetingen

Knop met M22-(C)K…
Knop met M22-(C) LED… + M22-XLED…