Leveringsprogram

basisfunksjon tilbehør
LED-elementer
Funksjon
for tilkobling av 12 - 30-V-LED‐elementer
Beskrivelse
LED-resistorelement
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Måledriftsspenning [Ue]
42 … 60 V AC/DC V
Kapslingsklasse
IP20
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Godkjenningsmerker
116Z024
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Merknader

For trykknappaktuatorer, indikatorlamper, trykknapper og velgerbryteraktuatorer med lys gjelder det følgende:

M22 ... -R bare i kombinasjon med M22-LED ... -R

M22 ... -G bare i kombinasjon med M22-LED ... -G

M22 ... -W bare i kombinasjon med M22-LED ... -W

M22 ... -Y bare i kombinasjon med M22-LED ... -W

M22 ... -B i kombinasjon med M22‐LED ... -W eller M22‐LED ... -B

Tekniske data

Generelt
Kapslingsklasse
IP20
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - + 80 °C
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
0.5 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Tilbehør for betjeningsenhet (EC002024)
Type elektrisk tilbehør
Motstandsblokk
Type mekaniske tilbehør
Andre

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -

Dimensjoner

Trykknapp med M22-(C)K…
Trykknapp med M22-(C) LED… + M22-XLED…