Lieferprogramm

Grundfunktion Zubehör
LED-Elemente
Funktion
zum Anschluss von 12 - 30-V-LED‐Elementen
Beschreibung
LED Widerstandselement
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
42 - 60 V AC/DC V
Schutzart
IP20
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Prüfzeichen
116Z024
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Hinweise

Bei Drucktasten, Leuchtmeldern, Leuchtdrucktasten, Leuchtwahltasten gilt:

M22…‐R nur in Kombination mit M22‐LED…‐R

M22…‐G nur in Kombination mit M22‐LED…‐G

M22…‐W nur in Kombination mit M22‐LED…‐W

M22…‐Y nur in Kombination mit M22‐LED…‐W

M22…‐B in Kombination mit M22‐LED…‐W oder M22‐LED…‐B

Technische Daten

Allgemeines
Schutzart
IP20
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C
UmgebungstemperaturLagerung
- 40 - + 80 °C

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.5 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Zubehör für Befehlsgeräte (EC002024)
Art des elektrischen Zubehörs
Widerstandsblock
Art des mechanischen Zubehörs
sonstige

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -

Abmessungen

Taster mit M22-(C)K…
Taster mit M22-(C) LED…+ M22-XLED…