Dodavatelský program

Základní funkce příslušenství
Prvky LED
funkce
k připojení prvků LED 12 - 30 V
Popis
LED odporový prvek
Typy svorek
Šroubové svorky
Jmenovité provozní napětí [Ue]
42 - 60 V AC/DC V
Stupeň krytí
IP20
Připojení na SmartWire-DT
ne
Značka zkušebny
116Z024
Typy svorek
Šroubové svorky
Upozornění

U tlačítek, signálek, prosvětlených tlačítek a prosvětlených přepínačů platí:

M22…-R pouze v kombinaci s M22-LED…-R

M22…-G pouze v kombinaci s M22-LED…-G

M22…-W pouze v kombinaci s M22-LED…-W

M22…-Y pouze v kombinaci s M22-LED…-W

M22…-B pouze v kombinaci s M22-LED…-W nebo M22-LED…-B

Technická data

Všeobecně
Stupeň krytí
IP20
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C
Okolní teplotaSkladování
- 40 - + 80 °C
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
0.5 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for control circuit devices (EC002024)
Type of electrical accessory
Resistor block
Type of mechanical accessory
Other

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -

Rozměry

Tlačítko s M22-(C)K…
Tlačítko s M22-(C) LED…+ M22-XLED…