Lieferprogramm

Sortiment
RMQ-Titan
Grundfunktion
Leuchtdrucktasten
Einbaudurchmesser [⌀]
22.5 mm
Einzelgerät/Komplettgerät
Einzelgerät
Bauform
Kragenring
tastend
Farbe
ohne
Tastenplatte
Tastenplatte
ohne Tastenplatte
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Frontring
Frontring Titan
Anbindung an SmartWire-DT
ja
mit RMQ-SWD-Anschaltungen

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947
VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 5 x 106
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]
≦ 3600
Betätigungskraft
≦ 5 N
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
30
Schockdauer 11 ms
Halbsinus
gemäß IEC 60068-2-27 g
Schiffszulassungen
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Frontelement für Drucktaster (EC000221)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Frontelement für Drucktaster (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
Farbe des Knopfes
ohne Tastenplatte
Anzahl der Befehlsstellen
1
Bauform der Linse
rund
Lochdurchmesser
22.5 mm
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Bauform des Knopfes
flach
Geeignet für Beleuchtung
ja
Mit Schutzabdeckung
nein
Beschriftet
nein
Schaltfunktion verrastend
nein
Tastend
ja
Mit Frontring
ja
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
Farbe Frontring
Chrom
Schutzart (IP), frontseitig
IP67/IP69K
NEMA-Schutzart, frontseitig
4X

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Abmessungen

116X193
116X099