Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Panele licznikowe (EG000022) / Szafa licznikowa z wyposażeniem (EC000262)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Rozdzielnica mini / Meter cabinet equipped (ecl@ss10.0.1-27-14-24-18 [ACN405011])
Model
2-piętrowy
Liczba miejsc licznikowych
2
Liczba miejsc TSG
0
Dolna przestrzeń połączeniowa
Z szyną zbiorczą 5-biegunową
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Blacha stalowa
Liczba szyn montażowych
2
Liczba pól
1
Z płytą montażową
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP31
Szerokość
250 mm
Wysokość
1350 mm
Głębokość
180 mm
Szerokość wbudowania
250 mm
Wysokość wbudowania
1350 mm
Głębokość wbudowania
180 mm