Dati tecnici secondo ETIM 7.0

quadri per contatori (EG000022) / quadro contatore completo (EC000262)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Piccolo Distributore D¦Installazione / Meter cabinet equipped (ecl@ss10.0.1-27-14-24-18 [ACN405011])
esecuzione
a 2 piani
numero di spazi per contatori
2
numero di spazi TSG
0
spazio di collegamento inferiore
con sbarra collettrice a 5 poli
tipo di montaggio
apparente
materiale
lamiera d’acciaio
numero di file distributori
2
numero di campi
1
con piastra di montaggio
no
grado di protezione (IP)
IP31
larghezza
250 mm
altezza
1350 mm
profondità
180 mm
larghezza di montaggio
250 mm
altezza totale
1350 mm
profondità di incasso
180 mm