Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Coffrets et platines pour compteurs (EG000022) / Armoire de compteur complète (EC000262)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Coffret de compteur équipé (ecl@ss10.0.1-27-14-24-18 [ACN405011])
modèle
2 niveaux
nombre de tableaux pour compteur
2
nombre d'emplacements TSG
0
zone de raccordement inférieure
avec barres collectrices 5 pôles
mode de pose
apparent
matériau
tôle d’acier
nombre de rangées de distributeur
2
nombre de champs
1
avec cadre/support de montage
non
indice de protection (IP)
IP31
largeur
250 mm
hauteur
1350 mm
profondeur
180 mm
largeur d'encastrement
250 mm
hauteur d'encastrement
1350 mm
profondeur d'encastrement
180 mm