Technische Daten nach ETIM 8.0

Zählerplätze (EG000022) / Zähler-Komplettschrank (EC000262)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Zähler-Komplettschrank (ecl@ss10.0.1-27-14-24-18 [ACN405011])
Bemessungsstrom
0 A
Ausführung
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze
2
Anzahl der TSG-Plätze
0
Unterer Anschlussraum
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen
2
Anzahl der Felder
1
Mit Montageplatte
nein
Schutzart (IP)
IP31
Breite
250 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
1350 mm
Einbaubreite
250 mm
Einbauhöhe
1350 mm
Einbautiefe
180 mm