Technische Daten nach ETIM 9.0

Energy distribution systems (EG000015) / Zähler-Komplettschrank (EC000262)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inklusive Installationsverteiler) / Zähler-Komplettschrank (ecl@ss13-27-14-24-18 [ACN405016])
Bemessungsstrom
0 A
Ausführung
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze
1
Anzahl der TSG-Plätze
0
Unterer Anschlussraum
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Stahl
Farbe
weiß
RAL-Nummer
9016
Anzahl der Verteilerreihen
4
Anzahl der Felder
1
Mit Montageplatte
No
Schutzart (IP)
IP31
Breite
250 mm
Höhe
1350 mm
Tiefe
1350 mm
Einbaubreite
250 mm
Einbauhöhe
1350 mm
Einbautiefe
180 mm